Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Parafuso em aço temperado classe de resistência de pelo menos 10.9.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Versão:Parafuso preto.
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva
Indicação:A forma A, com esfera maciça, é utilizada principalmente para superfícies de compressão limpas e polidas. Através da esfera de face plana na forma B, as superfícies não paralelas podem ser coladas, fixadas e apoiadas perfeitamente. A esfera móvel integrada atinge um anglo de ajuste de até 9°.

Através da rosca fina, é possível fazer o ajuste preciso dos posicionadores esféricos.
Indicação de desenho:
Forma A: com esfera completa
Forma B: com esfera plana
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0382 Posicionador com esfera, sem cabeça com rosca fina 111 kB

Desenhos (visão geral)

Posicionador com esfera, sem cabeça com rosca fina

Posicionador sem cabeça com rosca fina forma A

mais informações

Desenhos

Posicionador sem cabeça com rosca fina forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1L1Esfera
Ø
SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0382.10406AM4x0,562,523,5 sob consulta
K0382.10410AM4x0,5102,523,5 sob consulta
K0382.10508AM5x0,5832,54,5 sob consulta
K0382.10512AM5x0,51232,54,5 sob consulta
K0382.10610AM6x0,510,8439 sob consulta
K0382.10612AM6x0,512,8439 sob consulta
K0382.10616AM6x0,516,8439 sob consulta
K0382.10620AM6x0,520,8439 sob consulta
K0382.10625AM6x0,525,8439 sob consulta
K0382.10810AM8x111,25,5410 sob consulta
K0382.10820AM8x121,25,5415 sob consulta
K0382.11012AM10x113,77520 sob consulta
K0382.11025AM10x126,77520 sob consulta
K0382.11216AM12x1,5188,5630 sob consulta
K0382.11230AM12x1,5328,5630 sob consulta
K0382.11620AM16x1,523,312860 sob consulta
K0382.11635AM16x1,538,312860 sob consulta
K0382.12030AM20x1,534,2151090 sob consulta
K0382.12040AM20x1,544,2151090 sob consulta

Posicionador com esfera, sem cabeça, com rosca fina forma B

mais informações

Desenhos

Posicionador com esfera, sem cabeça, com rosca fina forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D3L2Esfera
Ø
SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0382.20406BM4x0,51,35,62,523,5 sob consulta
K0382.20410BM4x0,51,39,62,523,5 sob consulta
K0382.20508BM5x0,52,27,532,54,5 sob consulta
K0382.20512BM5x0,52,211,532,54,5 sob consulta
K0382.20610BM6x0,53,210439 sob consulta
K0382.20612BM6x0,53,212439 sob consulta
K0382.20616BM6x0,53,216439 sob consulta
K0382.20620BM6x0,53,220439 sob consulta
K0382.20625BM6x0,53,225439 sob consulta
K0382.20810BM8x14,110,35,5410 sob consulta
K0382.20820BM8x14,120,35,5415 sob consulta
K0382.21012BM10x15,612,37520 sob consulta
K0382.21025BM10x15,625,37520 sob consulta
K0382.21216BM12x1,5716,28,5630 sob consulta
K0382.21230BM12x1,5730,28,5630 sob consulta
K0382.21620BM16x1,510,72012860 sob consulta
K0382.21635BM16x1,510,73512860 sob consulta
K0382.22030BM20x1,513,530151090 sob consulta
K0382.22040BM20x1,513,540151090 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33