Grupos de mercadorias
Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera de face plana, com trava rosca
K0666

Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera de face plana,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Parafuso em aço temperado, classe de resistência 10.9.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Trava rosca nylon.
Versão:Parafuso preto.
Esfera endurecida, superfície sem tratamento.
Indicação:Através da esfera achatada (plana) na forma B, as superfícies não paralelas podem ser coladas, fixadas e apoiadas perfeitamente. A esfera móvel integrada atinge um anglo de ajuste de até 9°.Indicação de desenho:
Forma B: com esfera plana

L2 = aprox. dois passos de rosca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0666 Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera de face plana, com trava rosca 190 kB
 Classes de resistência 42,1 kB

Desenhos

Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera de face plana, com trava rosca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
DD1LL1Esfera øSWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0666.20610Baço temperado para rolamentoM6310,13,5439 sob consulta
K0666.20616Baço temperado para rolamentoM6316,17439 sob consulta
K0666.20620Baço temperado para rolamentoM6320,17439 sob consulta
K0666.20625Baço temperado para rolamentoM6325,17439 sob consulta
K0666.20650Baço temperado para rolamentoM6350,17439 sob consulta
K0666.20660Baço temperado para rolamentoM6360,17439 sob consulta
K0666.20810Baço temperado para rolamentoM84,110,33,55,5410 sob consulta
K0666.20812Baço temperado para rolamentoM84,112,355,5410 sob consulta
K0666.20820Baço temperado para rolamentoM84,120,385,5415 sob consulta
K0666.20825Baço temperado para rolamentoM84,125,385,5415 sob consulta
K0666.20830Baço temperado para rolamentoM84,130,385,5415 sob consulta
K0666.20850Baço temperado para rolamentoM84,150,385,5415 sob consulta
K0666.20860Baço temperado para rolamentoM84,160,385,5415 sob consulta
K0666.20880Baço temperado para rolamentoM84,180,385,5415 sob consulta
K0666.21012Baço temperado para rolamentoM105,612,357520 sob consulta
K0666.21016Baço temperado para rolamentoM105,616,397520 sob consulta
K0666.21020Baço temperado para rolamentoM105,620,397520 sob consulta
K0666.21025Baço temperado para rolamentoM105,625,397520 sob consulta
K0666.21035Baço temperado para rolamentoM105,635,397520 sob consulta
K0666.21216Baço temperado para rolamentoM12716,288,5630 sob consulta
K0666.21220Baço temperado para rolamentoM12720,2108,5630 sob consulta
K0666.21230Baço temperado para rolamentoM12730,2108,5630 sob consulta
K0666.21240Baço temperado para rolamentoM12740,2108,5630 sob consulta
K0666.21620Baço temperado para rolamentoM1610,7201012860 sob consulta
K0666.21625Baço temperado para rolamentoM1610,7251412860 sob consulta
K0666.21635Baço temperado para rolamentoM1610,7351412860 sob consulta
K0666.21650Baço temperado para rolamentoM1610,7501412860 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33