Grupos de mercadorias
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma O, encaixe em aço inoxidável com superfície de diamante
K0291_O

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma O em aço inoxidável.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
A esfera pode ser removida da carcaça com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica.

Esfera protegida contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0291_O Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma O, encaixe em aço inoxidável com superfície de diamante 161 kB

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma O, encaixe em aço inoxidável com superfície de diamante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3H1H2SW1Esfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe em aço inoxidável
com superfície de diamante
CADAces.PreçoEncomendar
K0291.520X030O30M2010410101337K0385.10105  sob consulta
K0291.520X050O50M2010410101337K0385.10105  sob consulta
K0291.520X070O70M2010410101337K0385.10105  sob consulta
K0291.524X040O40M2412410101555K0385.12105  sob consulta
K0291.524X080O80M2412410101555K0385.12105  sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33