Grupos de mercadorias
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma C, elemento de encaixe em aço, plano e com face lisa
K0291_C

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma C em aço ferramenta.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma C endurecido e brunido.
Indicação:Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação de peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica, a esfera pode ser removida da carcaça.

As esferas são protegidas contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0291_C Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma C, elemento de encaixe em aço, plano e com face lisa 207 kB

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma C, elemento de encaixe em aço, plano e com face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3H1H2SW1Esfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para elemento de
encaixe em aço
CADAces.PreçoEncomendar
K0291.120X030C30M2010410101337K0385.10108  sob consulta
K0291.120X050C50M2010410101337K0385.10108  sob consulta
K0291.120X070C70M2010410101337K0385.10108  sob consulta
K0291.124X040C40M2412410101555K0385.12108  sob consulta
K0291.124X080C80M2412410101555K0385.12108  sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33