Grupos de mercadorias
Articulações axiais para forças de tração reguláveis
K1936

Articulações axiais para forças de tração reguláveis

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Pino esférico zincado e cromado.
Assento da esfera e porcas zincados.
Indicação:Articulação axial adequada para o suporte de forças de tração.
A mobilidade da esfera pode ser influenciada ou completamente travada, através da porca de fixação.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1936 Articulações axiais para forças de tração reguláveis 218 kB

Desenhos (visão geral)

Articulações axiais para forças de tração reguláveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2ALL3EαF
kN
M
Nm
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1936.1006A10M62523,5111220°2,55,212,4 sob consulta
K1936.1308A13M83029,5131624°58,813,2 sob consulta
K1936.1610A16M103536162028°7,514,516,4 sob consulta
K1936.1612A16M123536162428°7,514,516,4 sob consulta
K1936.21006B10M62123,5111220°2,55,212,4 sob consulta
K1936.21308B13M82629,5131424°58,813,2 sob consulta
K1936.21610B16M103536161628°7,514,516,4 sob consulta
K1936.21612B16M123536161628°7,514,516,4 sob consulta
K1936.31006C10M62123,5-1220°2,55,212,4 sob consulta
K1936.31308C13M82629,5-1424°58,813,2 sob consulta
K1936.31610C16M103536-1628°7,514,516,4 sob consulta
K1936.41006D10M62523,5-1220°2,55,212,4 sob consulta
K1936.41308D13M83029,5-1624°58,813,2 sob consulta
K1936.41610D16M103536-2028°7,514,516,4 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33