Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0752_SE Alavanca de aperto em aço com rosca fêmea, acetinado 221 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em aço com rosca fêmea, acetinado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0752.1041preto RAL 9005acetinado1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.1051preto RAL 9005acetinado1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.1061preto RAL 9005acetinado1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.2061preto RAL 9005acetinado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0752.2081preto RAL 9005acetinado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0752.3081preto RAL 9005acetinado3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0752.3101preto RAL 9005acetinado3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0752.4101preto RAL 9005acetinado4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0752.4121preto RAL 9005acetinado4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0752.5121preto RAL 9005acetinado5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0752.5161preto RAL 9005acetinado5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta

Indicação(ões) sobre este artigo

Descrição da alavanca de aperto com rosca fêmea:
O cabo da alavanca regulável consiste de aço de carbono C15 (classe de resistência 5.8). Ele sustenta forças mais elevadas sem dificuldades de fechamento e abertura, pois consiste de um material de aço rígido. O cabo de fácil manuseio da alavanca de aperto é revestido a pó fosco e pode ser encomendado nas cores de série vermelha e preta. O revestimento fosco assegura uma boa absorção de luz sem brilho. As seguintes dimensões da rosca estão disponíveis em estoque e podem ser encomendadas online de maneira prática:

- Alavanca de aperto M5
- Alavanca de aperto M6
- Alavanca de aperto M8
- Alavanca de aperto M10
- Alavanca de aperto M12
- Alavanca de aperto M16

Funcionamento da alavanca de aperto com rosca macho:
A rosca macho é aparafusada em uma contra-peça com uma rosca fêmea equivalente. Ao levantar o cabo da alavanca, esta desencaixa da superfície dentada podendo ser movida em seguida para a posição de aperto desejada. Ao soltar a alavanca de aperto, ela se encaixa novamente de forma automática.

Aplicação da alavanca de aperto com rosca macho:
A alavanca de aperto é utilizada e aplicada como dispositivo de operação, principalmente em máquinas ou equipamentos industriais, além de todos os outros setores com processos de aperto, como na técnica de produção de eventos, tecnologia de iluminação, sistemas de logística ou em equipamentos esportivos.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33