Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto ECO em plástico com rosca fêmea, rosca postiça em aço
K1743

Alavanca de aperto ECO em plástico com rosca fêmea, rosca...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado.
Bucha de aço inoxidável.
Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Modo de operação:O cabo da alavanca é engatado no encaixe dentado no estado não acionado, permitindo que a rosca seja fixada ou afrouxada. Por meio da pressão do cabo da alavanca, ele pode ser reposicionado e novamente engatado na coroa dentada por meio da força da mola.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1743 Alavanca de aperto ECO em plástico com rosca fêmea, rosca postiça em aço 247 kB

Desenhos

Alavanca de aperto ECO em plástico com rosca fêmea, rosca postiça em aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1743.1041grafite RAL 7021M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 sob consulta
K1743.1051grafite RAL 7021M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 sob consulta
K1743.2051grafite RAL 7021M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 sob consulta
K1743.2061grafite RAL 7021M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 sob consulta
K1743.2081grafite RAL 7021M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 sob consulta
K1743.3081grafite RAL 7021M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 sob consulta
K1743.3101grafite RAL 7021M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 sob consulta
K1743.10484vermelho RAL 3020M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 sob consulta
K1743.10584vermelho RAL 3020M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 sob consulta
K1743.20584vermelho RAL 3020M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 sob consulta
K1743.20684vermelho RAL 3020M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 sob consulta
K1743.20884vermelho RAL 3020M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 sob consulta
K1743.30884vermelho RAL 3020M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 sob consulta
K1743.31084vermelho RAL 3020M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33