Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, elemento de reforço para o aumento da força de fixação, inserto roscado de aço inoxidável
K1626

Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, elemento de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Em alavancas de aperto com elementos de reforço para o aumento da força de fixação integrados, a força de tensão pode ser aumentada em até 75%, em comparação com as alavancas de aperto padrão.

Adicionalmente, este produto pode também ser usado para pessoas com força manual limitada (por exemplo, no setor de reabilitação), de maneira a atingirem forças de tensão comparáveis com mínima aplicação de força. É também necessária uma menor força manual para afrouxar a alavanca de aperto fixada.

O aumento da força de tensão é obtido por meio do rolamento de agulha axial montado, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa durante a fixação. As arruelas de contato endurecidas destinam-se a altas forças de tensão e o mancal garante uma longa vida útil com sua alta capacidade de carga.

Devido à grande superfície de apoio fixa, o componente fixado está permanentemente protegido. Assim, não é mais necessária a aplicação de uma arruela.

Devido à estrutura modular, estão disponíveis várias versões especiais.
Material:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante.
Peças em aço com superfície sem tratamento.
Rolamento de agulha axial com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Modo de operação:O cabo da alavanca é engatado no inserto roscado por meio da coroa dentada
no estado não acionado. Por meio da elevação do cabo da alavanca, ele pode ser
reposicionado e novamente engatado na coroa dentada, através da força da mola.
Aplicação:Construção de máquinas, aparelhos e equipamentos, setor de reabilitação.Montagem:A profundidade de aparafusamento deve ser pelo menos 2 x o diâmetro da rosca. Além disso, a rosca deve ser levemente lubrificada durante a instalação.Vantagens:Aumento significativo das forças de tensão com o mesmo torque de aperto.
Rolamento de agulha axial de alta qualidade com alta capacidade de carga e longa vida útil.
A superfície de apoio fixa preserva o componente.
Sob consulta:Cores e comprimentos de rosca adicionais.Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1626 Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, elemento de reforço para o aumento da força de fixação, inserto roscado de aço inoxidável 314 kB

Desenhos (visão geral)

Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, elemento de reforço para o aumento da força de fixação, inserto roscado de aço inoxidável

Alavanca de aperto de zinco com rosca macho e elemento de reforço para o aumento da força de fixação, acabamento acetinado, inserto roscado de aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto de zinco com rosca macho e elemento de reforço para o aumento da força de fixação, acabamento acetinado, inserto roscado de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXD2

HH2H3H4AA1BLCADAces.PreçoEncomendar
K1626.2081X10preto RAL 9005acetinado2M82538,527,752,655,66577,51010 sob consulta
K1626.2081X20preto RAL 9005acetinado2M82538,527,752,655,66577,51020 sob consulta
K1626.2081X30preto RAL 9005acetinado2M82538,527,752,655,66577,51030 sob consulta
K1626.2081X40preto RAL 9005acetinado2M82538,527,752,655,66577,51040 sob consulta
K1626.3101X15preto RAL 9005acetinado3M10304733,964,468,6809511,215 sob consulta
K1626.3101X30preto RAL 9005acetinado3M10304733,964,468,6809511,230 sob consulta
K1626.3101X40preto RAL 9005acetinado3M10304733,964,468,6809511,240 sob consulta
K1626.3101X50preto RAL 9005acetinado3M10304733,964,468,6809511,250 sob consulta
K1626.4101X20preto RAL 9005acetinado4M103053,137,272,877,39511013,220 sob consulta
K1626.4101X30preto RAL 9005acetinado4M103053,137,272,877,39511013,230 sob consulta
K1626.4101X40preto RAL 9005acetinado4M103053,137,272,877,39511013,240 sob consulta
K1626.4101X50preto RAL 9005acetinado4M103053,137,272,877,39511013,250 sob consulta
K1626.5121X20preto RAL 9005acetinado5M123559,141,98387,5110127,515,420 sob consulta
K1626.5121X30preto RAL 9005acetinado5M123559,141,98387,5110127,515,430 sob consulta
K1626.5121X40preto RAL 9005acetinado5M123559,141,98387,5110127,515,440 sob consulta
K1626.5121X50preto RAL 9005acetinado5M123559,141,98387,5110127,515,450 sob consulta

Alavanca de aperto de zinco com rosca macho e elemento de reforço para o aumento da força de fixação, acabamento texturizado fosco, inserto roscado de aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto de zinco com rosca macho e elemento de reforço para o aumento da força de fixação, acabamento texturizado fosco, inserto roscado de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXD2

HH2H3H4AA1BLCADAces.PreçoEncomendar
K1626.208181X10preto RAL 9005mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51010 sob consulta
K1626.208181X20preto RAL 9005mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51020 sob consulta
K1626.208181X30preto RAL 9005mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51030 sob consulta
K1626.208181X40preto RAL 9005mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51040 sob consulta
K1626.208182X10laranja RAL 2004mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51010 sob consulta
K1626.208182X20laranja RAL 2004mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51020 sob consulta
K1626.208182X30laranja RAL 2004mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51030 sob consulta
K1626.208182X40laranja RAL 2004mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51040 sob consulta
K1626.208183X10amarelo RAL 1021mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51010 sob consulta
K1626.208183X20amarelo RAL 1021mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51020 sob consulta
K1626.208183X30amarelo RAL 1021mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51030 sob consulta
K1626.208183X40amarelo RAL 1021mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51040 sob consulta
K1626.208184X10vermelho RAL 3020mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51010 sob consulta
K1626.208184X20vermelho RAL 3020mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51020 sob consulta
K1626.208184X30vermelho RAL 3020mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51030 sob consulta
K1626.208184X40vermelho RAL 3020mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51040 sob consulta
K1626.208185X10verde RAL 6032mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51010 sob consulta
K1626.208185X20verde RAL 6032mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51020 sob consulta
K1626.208185X30verde RAL 6032mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51030 sob consulta
K1626.208185X40verde RAL 6032mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51040 sob consulta
K1626.208186X10azul RAL 5017mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51010 sob consulta
K1626.208186X20azul RAL 5017mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51020 sob consulta
K1626.208186X30azul RAL 5017mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51030 sob consulta
K1626.208186X40azul RAL 5017mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51040 sob consulta
K1626.208187X10cinza RAL 7035mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51010 sob consulta
K1626.208187X20cinza RAL 7035mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51020 sob consulta
K1626.208187X30cinza RAL 7035mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51030 sob consulta
K1626.208187X40cinza RAL 7035mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51040 sob consulta
K1626.208188X10cinza RAL 7040mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51010 sob consulta
K1626.208188X20cinza RAL 7040mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51020 sob consulta
K1626.208188X30cinza RAL 7040mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51030 sob consulta
K1626.208188X40cinza RAL 7040mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,51040 sob consulta
K1626.310181X15preto RAL 9005mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,215 sob consulta
K1626.310181X30preto RAL 9005mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,230 sob consulta
K1626.310181X40preto RAL 9005mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,240 sob consulta
K1626.310181X50preto RAL 9005mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,250 sob consulta
K1626.310182X15laranja RAL 2004mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,215 sob consulta
K1626.310182X30laranja RAL 2004mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,230 sob consulta
K1626.310182X40laranja RAL 2004mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,240 sob consulta
K1626.310182X50laranja RAL 2004mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,250 sob consulta
K1626.310183X15amarelo RAL 1021mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,215 sob consulta
K1626.310183X30amarelo RAL 1021mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,230 sob consulta
K1626.310183X40amarelo RAL 1021mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,240 sob consulta
K1626.310183X50amarelo RAL 1021mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,250 sob consulta
K1626.310184X15vermelho RAL 3020mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,215 sob consulta
K1626.310184X30vermelho RAL 3020mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,230 sob consulta
K1626.310184X40vermelho RAL 3020mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,240 sob consulta
K1626.310184X50vermelho RAL 3020mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,250 sob consulta
K1626.310185X15verde RAL 6032mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,215 sob consulta
K1626.310185X30verde RAL 6032mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,230 sob consulta
K1626.310185X40verde RAL 6032mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,240 sob consulta
K1626.310185X50verde RAL 6032mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,250 sob consulta
K1626.310186X15azul RAL 5017mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,215 sob consulta
K1626.310186X30azul RAL 5017mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,230 sob consulta
K1626.310186X40azul RAL 5017mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,240 sob consulta
K1626.310186X50azul RAL 5017mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,250 sob consulta
K1626.310187X15cinza RAL 7035mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,215 sob consulta
K1626.310187X30cinza RAL 7035mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,230 sob consulta
K1626.310187X40cinza RAL 7035mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,240 sob consulta
K1626.310187X50cinza RAL 7035mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,250 sob consulta
K1626.310188X15cinza RAL 7040mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,215 sob consulta
K1626.310188X30cinza RAL 7040mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,230 sob consulta
K1626.310188X40cinza RAL 7040mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,240 sob consulta
K1626.310188X50cinza RAL 7040mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,250 sob consulta
K1626.410181X20preto RAL 9005mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,220 sob consulta
K1626.410181X30preto RAL 9005mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,230 sob consulta
K1626.410181X40preto RAL 9005mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,240 sob consulta
K1626.410181X50preto RAL 9005mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,250 sob consulta
K1626.410182X20laranja RAL 2004mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,220 sob consulta
K1626.410182X30laranja RAL 2004mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,230 sob consulta
K1626.410182X40laranja RAL 2004mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,240 sob consulta
K1626.410182X50laranja RAL 2004mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,250 sob consulta
K1626.410183X20amarelo RAL 1021mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,220 sob consulta
K1626.410183X30amarelo RAL 1021mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,230 sob consulta
K1626.410183X40amarelo RAL 1021mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,240 sob consulta
K1626.410183X50amarelo RAL 1021mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,250 sob consulta
K1626.410184X20vermelho RAL 3020mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,220 sob consulta
K1626.410184X30vermelho RAL 3020mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,230 sob consulta
K1626.410184X40vermelho RAL 3020mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,240 sob consulta
K1626.410184X50vermelho RAL 3020mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,250 sob consulta
K1626.410185X20verde RAL 6032mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,220 sob consulta
K1626.410185X30verde RAL 6032mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,230 sob consulta
K1626.410185X40verde RAL 6032mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,240 sob consulta
K1626.410185X50verde RAL 6032mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,250 sob consulta
K1626.410186X20azul RAL 5017mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,220 sob consulta
K1626.410186X30azul RAL 5017mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,230 sob consulta
K1626.410186X40azul RAL 5017mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,240 sob consulta
K1626.410186X50azul RAL 5017mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,250 sob consulta
K1626.410187X20cinza RAL 7035mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,220 sob consulta
K1626.410187X30cinza RAL 7035mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,230 sob consulta
K1626.410187X40cinza RAL 7035mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,240 sob consulta
K1626.410187X50cinza RAL 7035mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,250 sob consulta
K1626.410188X20cinza RAL 7040mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,220 sob consulta
K1626.410188X30cinza RAL 7040mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,230 sob consulta
K1626.410188X40cinza RAL 7040mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,240 sob consulta
K1626.410188X50cinza RAL 7040mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,250 sob consulta
K1626.512181X20preto RAL 9005mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,420 sob consulta
K1626.512181X30preto RAL 9005mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,430 sob consulta
K1626.512181X40preto RAL 9005mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,440 sob consulta
K1626.512181X50preto RAL 9005mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,450 sob consulta
K1626.512182X20laranja RAL 2004mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,420 sob consulta
K1626.512182X30laranja RAL 2004mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,430 sob consulta
K1626.512182X40laranja RAL 2004mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,440 sob consulta
K1626.512182X50laranja RAL 2004mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,450 sob consulta
K1626.512183X20amarelo RAL 1021mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,420 sob consulta
K1626.512183X30amarelo RAL 1021mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,430 sob consulta
K1626.512183X40amarelo RAL 1021mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,440 sob consulta
K1626.512183X50amarelo RAL 1021mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,450 sob consulta
K1626.512184X20vermelho RAL 3020mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,420 sob consulta
K1626.512184X30vermelho RAL 3020mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,430 sob consulta
K1626.512184X40vermelho RAL 3020mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,440 sob consulta
K1626.512184X50vermelho RAL 3020mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,450 sob consulta
K1626.512185X20verde RAL 6032mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,420 sob consulta
K1626.512185X30verde RAL 6032mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,430 sob consulta
K1626.512185X40verde RAL 6032mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,440 sob consulta
K1626.512185X50verde RAL 6032mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,450 sob consulta
K1626.512186X20azul RAL 5017mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,420 sob consulta
K1626.512186X30azul RAL 5017mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,430 sob consulta
K1626.512186X40azul RAL 5017mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,440 sob consulta
K1626.512186X50azul RAL 5017mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,450 sob consulta
K1626.512187X20cinza RAL 7035mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,420 sob consulta
K1626.512187X30cinza RAL 7035mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,430 sob consulta
K1626.512187X40cinza RAL 7035mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,440 sob consulta
K1626.512187X50cinza RAL 7035mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,450 sob consulta
K1626.512188X20cinza RAL 7040mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,420 sob consulta
K1626.512188X30cinza RAL 7040mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,430 sob consulta
K1626.512188X40cinza RAL 7040mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,440 sob consulta
K1626.512188X50cinza RAL 7040mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,450 sob consulta

Alavanca de aperto de zinco com rosca macho e elemento de reforço para o aumento da força de fixação, cromado brilhante, inserto roscado de aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto de zinco com rosca macho e elemento de reforço para o aumento da força de fixação, cromado brilhante, inserto roscado de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXD2

HH2H3H4AA1BLCADAces.PreçoEncomendar
K1626.2086X10pratacromado brilhante2M82538,527,752,655,66577,51010 sob consulta
K1626.2086X20pratacromado brilhante2M82538,527,752,655,66577,51020 sob consulta
K1626.2086X30pratacromado brilhante2M82538,527,752,655,66577,51030 sob consulta
K1626.2086X40pratacromado brilhante2M82538,527,752,655,66577,51040 sob consulta
K1626.3106X15pratacromado brilhante3M10304733,964,468,6809511,215 sob consulta
K1626.3106X30pratacromado brilhante3M10304733,964,468,6809511,230 sob consulta
K1626.3106X40pratacromado brilhante3M10304733,964,468,6809511,240 sob consulta
K1626.3106X50pratacromado brilhante3M10304733,964,468,6809511,250 sob consulta
K1626.4106X20pratacromado brilhante4M103053,137,272,877,39511013,220 sob consulta
K1626.4106X30pratacromado brilhante4M103053,137,272,877,39511013,230 sob consulta
K1626.4106X40pratacromado brilhante4M103053,137,272,877,39511013,240 sob consulta
K1626.4106X50pratacromado brilhante4M103053,137,272,877,39511013,250 sob consulta
K1626.5126X20pratacromado brilhante5M123559,141,98387,5110127,515,420 sob consulta
K1626.5126X30pratacromado brilhante5M123559,141,98387,5110127,515,430 sob consulta
K1626.5126X40pratacromado brilhante5M123559,141,98387,5110127,515,440 sob consulta
K1626.5126X50pratacromado brilhante5M123559,141,98387,5110127,515,450 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33