Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca macho, inserto roscado de aço brunido
K0737

Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca macho,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Indicação:Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0737 Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca macho, inserto roscado de aço brunido 244 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca macho, inserto roscado de aço brunido

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de
dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0737.2061X15preto RAL 9005acetinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 sob consulta
K0737.2061X20preto RAL 9005acetinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 sob consulta
K0737.2061X25preto RAL 9005acetinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 sob consulta
K0737.2061X30preto RAL 9005acetinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 sob consulta
K0737.2061X35preto RAL 9005acetinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 sob consulta
K0737.2061X40preto RAL 9005acetinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 sob consulta
K0737.2061X45preto RAL 9005acetinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 sob consulta
K0737.2061X50preto RAL 9005acetinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 sob consulta
K0737.2061X55preto RAL 9005acetinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 sob consulta
K0737.2061X60preto RAL 9005acetinado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 sob consulta
K0737.2081X15preto RAL 9005acetinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 sob consulta
K0737.2081X20preto RAL 9005acetinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 sob consulta
K0737.2081X25preto RAL 9005acetinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 sob consulta
K0737.2081X30preto RAL 9005acetinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 sob consulta
K0737.2081X35preto RAL 9005acetinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 sob consulta
K0737.2081X40preto RAL 9005acetinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 sob consulta
K0737.2081X45preto RAL 9005acetinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 sob consulta
K0737.2081X50preto RAL 9005acetinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 sob consulta
K0737.2081X55preto RAL 9005acetinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 sob consulta
K0737.2081X60preto RAL 9005acetinado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 sob consulta
K0737.2101X15preto RAL 9005acetinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 sob consulta
K0737.2101X20preto RAL 9005acetinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 sob consulta
K0737.2101X25preto RAL 9005acetinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 sob consulta
K0737.2101X30preto RAL 9005acetinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 sob consulta
K0737.2101X35preto RAL 9005acetinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 sob consulta
K0737.2101X40preto RAL 9005acetinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 sob consulta
K0737.2101X45preto RAL 9005acetinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 sob consulta
K0737.2101X50preto RAL 9005acetinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 sob consulta
K0737.2101X55preto RAL 9005acetinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 sob consulta
K0737.2101X60preto RAL 9005acetinado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 sob consulta
K0737.3081X15preto RAL 9005acetinado3M81621,222371023,83842809111,72215 sob consulta
K0737.3081X20preto RAL 9005acetinado3M81621,222371023,83842809111,72220 sob consulta
K0737.3081X25preto RAL 9005acetinado3M81621,222371023,83842809111,72225 sob consulta
K0737.3081X30preto RAL 9005acetinado3M81621,222371023,83842809111,72230 sob consulta
K0737.3081X35preto RAL 9005acetinado3M81621,222371023,83842809111,72235 sob consulta
K0737.3081X40preto RAL 9005acetinado3M81621,222371023,83842809111,72240 sob consulta
K0737.3081X45preto RAL 9005acetinado3M81621,222371023,83842809111,72245 sob consulta
K0737.3081X50preto RAL 9005acetinado3M81621,222371023,83842809111,72250 sob consulta
K0737.3081X55preto RAL 9005acetinado3M81621,222371023,83842809111,72255 sob consulta
K0737.3081X60preto RAL 9005acetinado3M81621,222371023,83842809111,72260 sob consulta
K0737.3101X15preto RAL 9005acetinado3M101621,222371023,83842809111,72215 sob consulta
K0737.3101X20preto RAL 9005acetinado3M101621,222371023,83842809111,72220 sob consulta
K0737.3101X25preto RAL 9005acetinado3M101621,222371023,83842809111,72225 sob consulta
K0737.3101X30preto RAL 9005acetinado3M101621,222371023,83842809111,72230 sob consulta
K0737.3101X35preto RAL 9005acetinado3M101621,222371023,83842809111,72235 sob consulta
K0737.3101X40preto RAL 9005acetinado3M101621,222371023,83842809111,72240 sob consulta
K0737.3101X45preto RAL 9005acetinado3M101621,222371023,83842809111,72245 sob consulta
K0737.3101X50preto RAL 9005acetinado3M101621,222371023,83842809111,72250 sob consulta
K0737.3101X55preto RAL 9005acetinado3M101621,222371023,83842809111,72255 sob consulta
K0737.3101X60preto RAL 9005acetinado3M101621,222371023,83842809111,72260 sob consulta
K0737.206181X15preto RAL 9005mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 sob consulta
K0737.206181X20preto RAL 9005mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 sob consulta
K0737.206181X25preto RAL 9005mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 sob consulta
K0737.206181X30preto RAL 9005mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 sob consulta
K0737.206181X35preto RAL 9005mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 sob consulta
K0737.206181X40preto RAL 9005mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 sob consulta
K0737.206181X45preto RAL 9005mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 sob consulta
K0737.206181X50preto RAL 9005mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 sob consulta
K0737.206181X55preto RAL 9005mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 sob consulta
K0737.206181X60preto RAL 9005mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 sob consulta
K0737.208181X15preto RAL 9005mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 sob consulta
K0737.208181X20preto RAL 9005mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 sob consulta
K0737.208181X25preto RAL 9005mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 sob consulta
K0737.208181X30preto RAL 9005mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 sob consulta
K0737.208181X35preto RAL 9005mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 sob consulta
K0737.208181X40preto RAL 9005mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 sob consulta
K0737.208181X45preto RAL 9005mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 sob consulta
K0737.208181X50preto RAL 9005mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 sob consulta
K0737.208181X55preto RAL 9005mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 sob consulta
K0737.208181X60preto RAL 9005mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 sob consulta
K0737.210181X15preto RAL 9005mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 sob consulta
K0737.210181X20preto RAL 9005mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 sob consulta
K0737.210181X25preto RAL 9005mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 sob consulta
K0737.210181X30preto RAL 9005mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 sob consulta
K0737.210181X35preto RAL 9005mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 sob consulta
K0737.210181X40preto RAL 9005mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 sob consulta
K0737.210181X45preto RAL 9005mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 sob consulta
K0737.210181X50preto RAL 9005mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 sob consulta
K0737.210181X55preto RAL 9005mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 sob consulta
K0737.210181X60preto RAL 9005mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 sob consulta
K0737.308181X15preto RAL 9005mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72215 sob consulta
K0737.308181X20preto RAL 9005mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72220 sob consulta
K0737.308181X25preto RAL 9005mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72225 sob consulta
K0737.308181X30preto RAL 9005mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72230 sob consulta
K0737.308181X35preto RAL 9005mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72235 sob consulta
K0737.308181X40preto RAL 9005mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72240 sob consulta
K0737.308181X45preto RAL 9005mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72245 sob consulta
K0737.308181X50preto RAL 9005mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72250 sob consulta
K0737.308181X55preto RAL 9005mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72255 sob consulta
K0737.308181X60preto RAL 9005mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72260 sob consulta
K0737.310181X15preto RAL 9005mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72215 sob consulta
K0737.310181X20preto RAL 9005mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72220 sob consulta
K0737.310181X25preto RAL 9005mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72225 sob consulta
K0737.310181X30preto RAL 9005mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72230 sob consulta
K0737.310181X35preto RAL 9005mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72235 sob consulta
K0737.310181X40preto RAL 9005mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72240 sob consulta
K0737.310181X45preto RAL 9005mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72245 sob consulta
K0737.310181X50preto RAL 9005mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72250 sob consulta
K0737.310181X55preto RAL 9005mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72255 sob consulta
K0737.310181X60preto RAL 9005mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72260 sob consulta
K0737.206182X15laranja RAL 2004mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 sob consulta
K0737.206182X20laranja RAL 2004mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 sob consulta
K0737.206182X25laranja RAL 2004mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 sob consulta
K0737.206182X30laranja RAL 2004mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 sob consulta
K0737.206182X35laranja RAL 2004mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 sob consulta
K0737.206182X40laranja RAL 2004mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 sob consulta
K0737.206182X45laranja RAL 2004mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 sob consulta
K0737.206182X50laranja RAL 2004mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 sob consulta
K0737.206182X55laranja RAL 2004mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 sob consulta
K0737.206182X60laranja RAL 2004mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 sob consulta
K0737.208182X15laranja RAL 2004mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 sob consulta
K0737.208182X20laranja RAL 2004mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 sob consulta
K0737.208182X25laranja RAL 2004mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 sob consulta
K0737.208182X30laranja RAL 2004mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 sob consulta
K0737.208182X35laranja RAL 2004mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 sob consulta
K0737.208182X40laranja RAL 2004mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 sob consulta
K0737.208182X45laranja RAL 2004mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 sob consulta
K0737.208182X50laranja RAL 2004mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 sob consulta
K0737.208182X55laranja RAL 2004mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 sob consulta
K0737.208182X60laranja RAL 2004mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 sob consulta
K0737.210182X15laranja RAL 2004mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 sob consulta
K0737.210182X20laranja RAL 2004mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 sob consulta
K0737.210182X25laranja RAL 2004mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 sob consulta
K0737.210182X30laranja RAL 2004mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 sob consulta
K0737.210182X35laranja RAL 2004mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 sob consulta
K0737.210182X40laranja RAL 2004mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 sob consulta
K0737.210182X45laranja RAL 2004mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 sob consulta
K0737.210182X50laranja RAL 2004mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 sob consulta
K0737.210182X55laranja RAL 2004mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 sob consulta
K0737.210182X60laranja RAL 2004mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 sob consulta
K0737.308182X15laranja RAL 2004mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72215 sob consulta
K0737.308182X20laranja RAL 2004mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72220 sob consulta
K0737.308182X25laranja RAL 2004mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72225 sob consulta
K0737.308182X30laranja RAL 2004mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72230 sob consulta
K0737.308182X35laranja RAL 2004mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72235 sob consulta
K0737.308182X40laranja RAL 2004mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72240 sob consulta
K0737.308182X45laranja RAL 2004mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72245 sob consulta
K0737.308182X50laranja RAL 2004mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72250 sob consulta
K0737.308182X55laranja RAL 2004mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72255 sob consulta
K0737.308182X60laranja RAL 2004mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72260 sob consulta
K0737.310182X15laranja RAL 2004mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72215 sob consulta
K0737.310182X20laranja RAL 2004mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72220 sob consulta
K0737.310182X25laranja RAL 2004mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72225 sob consulta
K0737.310182X30laranja RAL 2004mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72230 sob consulta
K0737.310182X35laranja RAL 2004mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72235 sob consulta
K0737.310182X40laranja RAL 2004mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72240 sob consulta
K0737.310182X45laranja RAL 2004mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72245 sob consulta
K0737.310182X50laranja RAL 2004mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72250 sob consulta
K0737.310182X55laranja RAL 2004mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72255 sob consulta
K0737.310182X60laranja RAL 2004mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72260 sob consulta
K0737.206184X15vermelho RAL 3020mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 sob consulta
K0737.206184X20vermelho RAL 3020mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 sob consulta
K0737.206184X25vermelho RAL 3020mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 sob consulta
K0737.206184X30vermelho RAL 3020mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 sob consulta
K0737.206184X35vermelho RAL 3020mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 sob consulta
K0737.206184X40vermelho RAL 3020mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 sob consulta
K0737.206184X45vermelho RAL 3020mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 sob consulta
K0737.206184X50vermelho RAL 3020mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 sob consulta
K0737.206184X55vermelho RAL 3020mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 sob consulta
K0737.206184X60vermelho RAL 3020mate texturizado2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 sob consulta
K0737.208184X15vermelho RAL 3020mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 sob consulta
K0737.208184X20vermelho RAL 3020mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 sob consulta
K0737.208184X25vermelho RAL 3020mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 sob consulta
K0737.208184X30vermelho RAL 3020mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 sob consulta
K0737.208184X35vermelho RAL 3020mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 sob consulta
K0737.208184X40vermelho RAL 3020mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 sob consulta
K0737.208184X45vermelho RAL 3020mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 sob consulta
K0737.208184X50vermelho RAL 3020mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 sob consulta
K0737.208184X55vermelho RAL 3020mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 sob consulta
K0737.208184X60vermelho RAL 3020mate texturizado2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 sob consulta
K0737.210184X15vermelho RAL 3020mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 sob consulta
K0737.210184X20vermelho RAL 3020mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 sob consulta
K0737.210184X25vermelho RAL 3020mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 sob consulta
K0737.210184X30vermelho RAL 3020mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 sob consulta
K0737.210184X35vermelho RAL 3020mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 sob consulta
K0737.210184X40vermelho RAL 3020mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 sob consulta
K0737.210184X45vermelho RAL 3020mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 sob consulta
K0737.210184X50vermelho RAL 3020mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 sob consulta
K0737.210184X55vermelho RAL 3020mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 sob consulta
K0737.210184X60vermelho RAL 3020mate texturizado2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 sob consulta
K0737.308184X15vermelho RAL 3020mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72215 sob consulta
K0737.308184X20vermelho RAL 3020mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72220 sob consulta
K0737.308184X25vermelho RAL 3020mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72225 sob consulta
K0737.308184X30vermelho RAL 3020mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72230 sob consulta
K0737.308184X35vermelho RAL 3020mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72235 sob consulta
K0737.308184X40vermelho RAL 3020mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72240 sob consulta
K0737.308184X45vermelho RAL 3020mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72245 sob consulta
K0737.308184X50vermelho RAL 3020mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72250 sob consulta
K0737.308184X55vermelho RAL 3020mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72255 sob consulta
K0737.308184X60vermelho RAL 3020mate texturizado3M81621,222371023,83842809111,72260 sob consulta
K0737.310184X15vermelho RAL 3020mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72215 sob consulta
K0737.310184X20vermelho RAL 3020mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72220 sob consulta
K0737.310184X25vermelho RAL 3020mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72225 sob consulta
K0737.310184X30vermelho RAL 3020mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72230 sob consulta
K0737.310184X35vermelho RAL 3020mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72235 sob consulta
K0737.310184X40vermelho RAL 3020mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72240 sob consulta
K0737.310184X45vermelho RAL 3020mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72245 sob consulta
K0737.310184X50vermelho RAL 3020mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72250 sob consulta
K0737.310184X55vermelho RAL 3020mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72255 sob consulta
K0737.310184X60vermelho RAL 3020mate texturizado3M101621,222371023,83842809111,72260 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33