Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto de plástico, ergonômicas, com rosca macho, inserto roscado de aço passivado azul
K0981

Alavancas de aperto de plástico, ergonômicas, com rosca macho,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca: Componente de plástico rígido reforçado com anel dentado em Zamak.
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Peças de aço: Classe de resistência 5.8.
Versão:Peças de aço passivado azul.Indicação:Pode ser fornecido em série nas cores
preto grafite RAL 9011 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).

Devido ao componente macio, obtêm-se uma sensação háptica com boa aderência do
dispositivo de controle e operação. O modelo fechado oferece proteção suficiente contra a poluição. O modelo foi desenvolvido especialmente para os requisitos de manuseio ergonômico com as mãos.

O botão de desbloqueio facilita o desbloqueio através de uma conversão agradável do cabo.

Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, combinações de cores, bem como versões especiais.
A medida "H1" pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0981 Alavancas de aperto de plástico, ergonômicas, com rosca macho, inserto roscado de aço passivado azul 327 kB

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico, ergonômicas, com rosca macho, inserto roscado de aço passivado azul

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoXDD1

HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0981.3081X153M81630,555,61037,376,58188,599,5202215 sob consulta
K0981.3081X203M81630,555,61037,376,58188,599,5202220 sob consulta
K0981.3081X253M81630,555,61037,376,58188,599,5202225 sob consulta
K0981.3081X303M81630,555,61037,376,58188,599,5202230 sob consulta
K0981.3081X353M81630,555,61037,376,58188,599,5202235 sob consulta
K0981.3081X403M81630,555,61037,376,58188,599,5202240 sob consulta
K0981.3081X453M81630,555,61037,376,58188,599,5202245 sob consulta
K0981.3081X503M81630,555,61037,376,58188,599,5202250 sob consulta
K0981.3081X553M81630,555,61037,376,58188,599,5202255 sob consulta
K0981.3081X603M81630,555,61037,376,58188,599,5202260 sob consulta
K0981.3101X153M101630,555,61037,376,58188,599,5202215 sob consulta
K0981.3101X203M101630,555,61037,376,58188,599,5202220 sob consulta
K0981.3101X253M101630,555,61037,376,58188,599,5202225 sob consulta
K0981.3101X303M101630,555,61037,376,58188,599,5202230 sob consulta
K0981.3101X353M101630,555,61037,376,58188,599,5202235 sob consulta
K0981.3101X403M101630,555,61037,376,58188,599,5202240 sob consulta
K0981.3101X453M101630,555,61037,376,58188,599,5202245 sob consulta
K0981.3101X503M101630,555,61037,376,58188,599,5202250 sob consulta
K0981.3101X553M101630,555,61037,376,58188,599,5202255 sob consulta
K0981.3101X603M101630,555,61037,376,58188,599,5202260 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33