Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e trava de segurança, inserto roscado de aço passivado azul
K1553

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e trava de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:As alavancas de aperto com função de segurança evitam alterações no ponto de aperto devido a abertura ou fecho involuntários.
No estado inicial, a alavanca pode ser girada livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de aperto. Somente pressionando o cabo da alavanca será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo da alavanca por meio de uma mola.
Material:Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado.
Pino roscado em aço.
Versão:Aço passivado azul.Vantagens:Proteção contra abertura ou fecho involuntários.
Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência.
Sob consulta:Versões especiais.Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1553 Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e trava de segurança, inserto roscado de aço passivado azul 249 kB

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e trava de segurança, inserto roscado de aço passivado azul

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
TamanhoXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1553.1041X10grafite RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 sob consulta
K1553.1041X15grafite RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 sob consulta
K1553.1041X20grafite RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 sob consulta
K1553.1051X10grafite RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 sob consulta
K1553.1051X15grafite RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 sob consulta
K1553.1051X20grafite RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 sob consulta
K1553.1051X25grafite RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 sob consulta
K1553.2051X10grafite RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 sob consulta
K1553.2051X15grafite RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 sob consulta
K1553.2051X20grafite RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 sob consulta
K1553.2051X25grafite RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 sob consulta
K1553.2051X30grafite RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 sob consulta
K1553.2051X40grafite RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 sob consulta
K1553.2061X10grafite RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 sob consulta
K1553.2061X15grafite RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 sob consulta
K1553.2061X20grafite RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 sob consulta
K1553.2061X25grafite RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 sob consulta
K1553.2061X30grafite RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 sob consulta
K1553.2061X40grafite RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 sob consulta
K1553.2081X10grafite RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 sob consulta
K1553.2081X15grafite RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 sob consulta
K1553.2081X20grafite RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 sob consulta
K1553.2081X25grafite RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 sob consulta
K1553.2081X30grafite RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 sob consulta
K1553.2081X40grafite RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 sob consulta
K1553.3081X20grafite RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 sob consulta
K1553.3081X25grafite RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 sob consulta
K1553.3081X30grafite RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 sob consulta
K1553.3081X40grafite RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 sob consulta
K1553.3101X20grafite RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 sob consulta
K1553.3101X25grafite RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 sob consulta
K1553.3101X30grafite RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 sob consulta
K1553.3101X40grafite RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 sob consulta
K1553.10484X10vermelho RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 sob consulta
K1553.10484X15vermelho RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 sob consulta
K1553.10484X20vermelho RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 sob consulta
K1553.10584X10vermelho RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 sob consulta
K1553.10584X15vermelho RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 sob consulta
K1553.10584X20vermelho RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 sob consulta
K1553.10584X25vermelho RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 sob consulta
K1553.20584X10vermelho RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 sob consulta
K1553.20584X15vermelho RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 sob consulta
K1553.20584X20vermelho RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 sob consulta
K1553.20584X25vermelho RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 sob consulta
K1553.20584X30vermelho RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 sob consulta
K1553.20584X40vermelho RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 sob consulta
K1553.20684X10vermelho RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 sob consulta
K1553.20684X15vermelho RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 sob consulta
K1553.20684X20vermelho RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 sob consulta
K1553.20684X25vermelho RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 sob consulta
K1553.20684X30vermelho RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 sob consulta
K1553.20684X40vermelho RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 sob consulta
K1553.20884X10vermelho RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 sob consulta
K1553.20884X15vermelho RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 sob consulta
K1553.20884X20vermelho RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 sob consulta
K1553.20884X25vermelho RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 sob consulta
K1553.20884X30vermelho RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 sob consulta
K1553.20884X40vermelho RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 sob consulta
K1553.30884X20vermelho RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 sob consulta
K1553.30884X25vermelho RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 sob consulta
K1553.30884X30vermelho RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 sob consulta
K1553.30884X40vermelho RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 sob consulta
K1553.31084X20vermelho RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 sob consulta
K1553.31084X25vermelho RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 sob consulta
K1553.31084X30vermelho RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 sob consulta
K1553.31084X40vermelho RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 sob consulta

Indicação(ões) sobre este artigo

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33