Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto de Zamak com rosca fêmea, elemento de reforço para o aumento da força de fixação, inserto roscado de aço brunido
K1599

Alavancas de aperto de Zamak com rosca fêmea, elemento de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Em alavancas de aperto com elementos de reforço para o aumento da força de fixação integrados, a força de tensão pode ser aumentada em até 75%, em comparação com as alavancas de aperto padrão.

Adicionalmente, este produto pode também ser usado para pessoas com força manual limitada (por exemplo, no setor de reabilitação), de maneira a atingirem forças de tensão comparáveis com mínima aplicação de força. É também necessária uma menor força manual para afrouxar a alavanca de aperto fixada.

O aumento da força de tensão é obtido por meio do rolamento de agulha axial montado, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa durante a fixação. As arruelas de contato endurecidas destinam-se a altas forças de tensão e o mancal garante uma longa vida útil com sua alta capacidade de carga.

Devido à grande superfície de apoio fixa, o componente fixado está permanentemente protegido. Assim, não é mais necessária a aplicação de uma arruela.
Material:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante.
Peças em aço brunidas.
Rolamento de agulha axial com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Modo de operação:O cabo da alavanca é engatado no inserto roscado por meio da coroa dentada
no estado não acionado. Por meio da elevação do cabo da alavanca, ele pode ser
reposicionado e novamente engatado na coroa dentada, através da força da mola.
Aplicação:Construção de máquinas, aparelhos e equipamentos, setor de reabilitação.Montagem:A profundidade de aparafusamento deve ser pelo menos 2 x o diâmetro da rosca. Além disso, a rosca deve ser levemente lubrificada durante a instalação.Vantagens:Aumento significativo das forças de tensão com o mesmo torque de aperto.
Rolamento de agulha axial de alta qualidade com alta capacidade de carga e longa vida útil.
A superfície de apoio fixa preserva o componente.
Sob consulta:Cores adicionais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1599 Alavancas de aperto de Zamak com rosca fêmea, elemento de reforço para o aumento da força de fixação, inserto roscado de aço brunido 288 kB

Desenhos (visão geral)

Alavancas de aperto de Zamak com rosca fêmea, elemento de reforço para o aumento da força de fixação, inserto roscado de aço brunido

Alavanca de aperto de zinco com rosca fêmea e elemento de reforço para o aumento da força de fixação, acabamento acetinado, inserto roscado de aço brunido

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto de zinco com rosca fêmea e elemento de reforço para o aumento da força de fixação, acabamento acetinado, inserto roscado de aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADAces.PreçoEncomendar
K1599.2081preto RAL 9005acetinado2M82538,527,752,655,66577,5102210 sob consulta
K1599.3101preto RAL 9005acetinado3M10304733,964,468,6809511,22410 sob consulta
K1599.4101preto RAL 9005acetinado4M103053,137,272,877,39511013,22710 sob consulta
K1599.5121preto RAL 9005acetinado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 sob consulta

Alavanca de aperto em zinco com rosca fêmea e elemento de reforço para o aumento da força de fixação, acabamento texturizado fosco, inserto roscado em aço brunido

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto em zinco com rosca fêmea e elemento de reforço para o aumento da força de fixação, acabamento texturizado fosco, inserto roscado em aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADAces.PreçoEncomendar
K1599.208181preto RAL 9005mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,5102210 sob consulta
K1599.208182laranja RAL 2004mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,5102210 sob consulta
K1599.208183amarelo RAL 1021mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,5102210 sob consulta
K1599.208184vermelho RAL 3020mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,5102210 sob consulta
K1599.208185verde RAL 6032mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,5102210 sob consulta
K1599.208186azul RAL 5017mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,5102210 sob consulta
K1599.208187cinza RAL 7035mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,5102210 sob consulta
K1599.208188cinza RAL 7040mate texturizado2M82538,527,752,655,66577,5102210 sob consulta
K1599.310181preto RAL 9005mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,22410 sob consulta
K1599.310182laranja RAL 2004mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,22410 sob consulta
K1599.310183amarelo RAL 1021mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,22410 sob consulta
K1599.310184vermelho RAL 3020mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,22410 sob consulta
K1599.310185verde RAL 6032mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,22410 sob consulta
K1599.310186azul RAL 5017mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,22410 sob consulta
K1599.310187cinza RAL 7035mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,22410 sob consulta
K1599.310188cinza RAL 7040mate texturizado3M10304733,964,468,6809511,22410 sob consulta
K1599.410181preto RAL 9005mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,22710 sob consulta
K1599.410182laranja RAL 2004mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,22710 sob consulta
K1599.410183amarelo RAL 1021mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,22710 sob consulta
K1599.410184vermelho RAL 3020mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,22710 sob consulta
K1599.410185verde RAL 6032mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,22710 sob consulta
K1599.410186azul RAL 5017mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,22710 sob consulta
K1599.410187cinza RAL 7035mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,22710 sob consulta
K1599.410188cinza RAL 7040mate texturizado4M103053,137,272,877,39511013,22710 sob consulta
K1599.512181preto RAL 9005mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 sob consulta
K1599.512182laranja RAL 2004mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 sob consulta
K1599.512183amarelo RAL 1021mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 sob consulta
K1599.512184vermelho RAL 3020mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 sob consulta
K1599.512185verde RAL 6032mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 sob consulta
K1599.512186azul RAL 5017mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 sob consulta
K1599.512187cinza RAL 7035mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 sob consulta
K1599.512188cinza RAL 7040mate texturizado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 sob consulta

Alavanca de aperto de zinco com rosca fêmea e elemento de reforço para o aumento da força de fixação, cromado brilhante, inserto roscado de aço brunido

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto de zinco com rosca fêmea e elemento de reforço para o aumento da força de fixação, cromado brilhante, inserto roscado de aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADAces.PreçoEncomendar
K1599.2086pratacromado brilhante2M82538,527,752,655,66577,5102210 sob consulta
K1599.3106pratacromado brilhante3M10304733,964,468,6809511,22410 sob consulta
K1599.4106pratacromado brilhante4M103053,137,272,877,39511013,22710 sob consulta
K1599.5126pratacromado brilhante5M123559,141,98387,5110127,515,43310 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33