Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador, inserto roscado de aço brunido
K0780

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças em aço classe de resistência 5.8.
Posicionador em latão, aço ou POM.
Esfera de aço.
Versão:Peças de aço brunido.Indicação:Os vários posicionadores são usados para evitar pontos de pressão, compensar irregularidades na contra-peça ou aumentar a aderência na peça a ser apertada.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores de alavanca de aperto e variantes de posicionadores, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em comprimentos adicionais, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
Forma A: posicionador em latão
Forma B: posicionador em POM (Poliacetal)
Forma C: com esfera
Forma D: com esfera achatada
Forma E: com ponta
Forma F: com ponta saliente
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0780 Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador, inserto roscado de aço brunido 290 kB

Desenhos (visão geral)

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador, inserto roscado de aço brunido

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador de latão, inserto roscado de aço brunido

mais informações

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador de latão, inserto roscado de aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
TamanhoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0780.11051X20Aposic. latão1M5101314,5324,54153033,540477,51620 sob consulta
K0780.11051X30Aposic. latão1M5101314,5324,54153033,540477,51630 sob consulta
K0780.11051X40Aposic. latão1M5101314,5324,54153033,540477,51640 sob consulta
K0780.11051X50Aposic. latão1M5101314,5324,54153033,540477,51650 sob consulta
K0780.11061X20Aposic. latão1M6101314,5424,54153033,540477,51620 sob consulta
K0780.11061X30Aposic. latão1M6101314,5424,54153033,540477,51630 sob consulta
K0780.11061X40Aposic. latão1M6101314,5424,54153033,540477,51640 sob consulta
K0780.11061X50Aposic. latão1M6101314,5424,54153033,540477,51650 sob consulta
K0780.12061X20Aposic. latão2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0780.12061X30Aposic. latão2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0780.12061X40Aposic. latão2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0780.12061X50Aposic. latão2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0780.12061X60Aposic. latão2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0780.12081X20Aposic. latão2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0780.12081X30Aposic. latão2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0780.12081X40Aposic. latão2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0780.12081X50Aposic. latão2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0780.12081X60Aposic. latão2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0780.12101X20Aposic. latão2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0780.12101X30Aposic. latão2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0780.12101X40Aposic. latão2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0780.12101X50Aposic. latão2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0780.12101X60Aposic. latão2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador de POM, inserto roscado de aço brunido

mais informações

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador de POM, inserto roscado de aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
TamanhoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0780.21051X20Bposic. POM1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 sob consulta
K0780.21051X30Bposic. POM1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 sob consulta
K0780.21051X40Bposic. POM1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 sob consulta
K0780.21051X50Bposic. POM1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 sob consulta
K0780.21061X20Bposic. POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51619,8 sob consulta
K0780.21061X30Bposic. POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51629,8 sob consulta
K0780.21061X40Bposic. POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51639,8 sob consulta
K0780.21061X50Bposic. POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51649,8 sob consulta
K0780.22061X20Bposic. POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52019,8 sob consulta
K0780.22061X30Bposic. POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52029,8 sob consulta
K0780.22061X40Bposic. POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52039,8 sob consulta
K0780.22061X50Bposic. POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52049,8 sob consulta
K0780.22061X60Bposic. POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52059,8 sob consulta
K0780.22081X20Bposic. POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52019,6 sob consulta
K0780.22081X30Bposic. POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52029,6 sob consulta
K0780.22081X40Bposic. POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52039,6 sob consulta
K0780.22081X50Bposic. POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52049,6 sob consulta
K0780.22081X60Bposic. POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52059,6 sob consulta
K0780.22101X20Bposic. POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52019,9 sob consulta
K0780.22101X30Bposic. POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52029,9 sob consulta
K0780.22101X40Bposic. POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52039,9 sob consulta
K0780.22101X50Bposic. POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52049,9 sob consulta
K0780.22101X60Bposic. POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52059,9 sob consulta

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e esfera, inserto roscado de aço brunido

mais informações

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e esfera, inserto roscado de aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
TamanhoXDD1D2Esfera
Ø
HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0780.31051X20CEsf. achat.1M5101314,5324,54153033,540477,51619,5 sob consulta
K0780.31051X30CEsf. achat.1M5101314,5324,54153033,540477,51629,5 sob consulta
K0780.31051X40CEsf. achat.1M5101314,5324,54153033,540477,51639,5 sob consulta
K0780.31051X50CEsf. achat.1M5101314,5324,54153033,540477,51649,5 sob consulta
K0780.31061X20CEsf. achat.1M6101314,5424,54153033,540477,51619,3 sob consulta
K0780.31061X30CEsf. achat.1M6101314,5424,54153033,540477,51629,3 sob consulta
K0780.31061X40CEsf. achat.1M6101314,5424,54153033,540477,51639,3 sob consulta
K0780.31061X50CEsf. achat.1M6101314,5424,54153033,540477,51649,3 sob consulta
K0780.32061X20CEsf. achat.2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52019,3 sob consulta
K0780.32061X30CEsf. achat.2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52029,3 sob consulta
K0780.32061X40CEsf. achat.2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52039,3 sob consulta
K0780.32061X50CEsf. achat.2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52049,3 sob consulta
K0780.32061X60CEsf. achat.2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52059,3 sob consulta
K0780.32081X20CEsf. achat.2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52019,2 sob consulta
K0780.32081X30CEsf. achat.2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52029,2 sob consulta
K0780.32081X40CEsf. achat.2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52039,2 sob consulta
K0780.32081X50CEsf. achat.2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52049,2 sob consulta
K0780.32081X60CEsf. achat.2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52059,2 sob consulta
K0780.32101X20CEsf. achat.2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52019,7 sob consulta
K0780.32101X30CEsf. achat.2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52029,7 sob consulta
K0780.32101X40CEsf. achat.2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52039,7 sob consulta
K0780.32101X50CEsf. achat.2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52049,7 sob consulta
K0780.32101X60CEsf. achat.2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52059,7 sob consulta

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e esfera plana, inserto roscado de aço brunido

mais informações

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e esfera plana, inserto roscado de aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
TamanhoXDD1D2D3Esfera
Ø
HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0780.41051X20DEsf. achat.1M5101314,52324,54153033,540477,51619,1 sob consulta
K0780.41051X30DEsf. achat.1M5101314,52324,54153033,540477,51629,1 sob consulta
K0780.41051X40DEsf. achat.1M5101314,52324,54153033,540477,51639,1 sob consulta
K0780.41051X50DEsf. achat.1M5101314,52324,54153033,540477,51649,1 sob consulta
K0780.41061X20DEsf. achat.1M6101314,53424,54153033,540477,51618,6 sob consulta
K0780.41061X30DEsf. achat.1M6101314,53424,54153033,540477,51628,6 sob consulta
K0780.41061X40DEsf. achat.1M6101314,53424,54153033,540477,51638,6 sob consulta
K0780.41061X50DEsf. achat.1M6101314,53424,54153033,540477,51648,6 sob consulta
K0780.42061X20DEsf. achat.2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52018,6 sob consulta
K0780.42061X30DEsf. achat.2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52028,6 sob consulta
K0780.42061X40DEsf. achat.2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52038,6 sob consulta
K0780.42061X50DEsf. achat.2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52048,6 sob consulta
K0780.42061X60DEsf. achat.2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52058,6 sob consulta
K0780.42081X20DEsf. achat.2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52018,3 sob consulta
K0780.42081X30DEsf. achat.2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52028,3 sob consulta
K0780.42081X40DEsf. achat.2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52038,3 sob consulta
K0780.42081X50DEsf. achat.2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52048,3 sob consulta
K0780.42081X60DEsf. achat.2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52058,3 sob consulta
K0780.42101X20DEsf. achat.2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52018,3 sob consulta
K0780.42101X30DEsf. achat.2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52028,3 sob consulta
K0780.42101X40DEsf. achat.2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52038,3 sob consulta
K0780.42101X50DEsf. achat.2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52048,3 sob consulta
K0780.42101X60DEsf. achat.2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52058,3 sob consulta

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e ponta, inserto roscado de aço brunido

mais informações

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e ponta, inserto roscado de aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
TamanhoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LL1CADAces.PreçoEncomendar
K0780.51051X20Eponta de aço1M5101314,5324,54153033,540477,516200,5 sob consulta
K0780.51051X30Eponta de aço1M5101314,5324,54153033,540477,516300,5 sob consulta
K0780.51051X40Eponta de aço1M5101314,5324,54153033,540477,516400,5 sob consulta
K0780.51051X50Eponta de aço1M5101314,5324,54153033,540477,516500,5 sob consulta
K0780.51061X20Eponta de aço1M6101314,5424,54153033,540477,516200,8 sob consulta
K0780.51061X30Eponta de aço1M6101314,5424,54153033,540477,516300,8 sob consulta
K0780.51061X40Eponta de aço1M6101314,5424,54153033,540477,516400,8 sob consulta
K0780.51061X50Eponta de aço1M6101314,5424,54153033,540477,516500,8 sob consulta
K0780.52061X20Eponta de aço2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520200,8 sob consulta
K0780.52061X30Eponta de aço2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520300,8 sob consulta
K0780.52061X40Eponta de aço2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520400,8 sob consulta
K0780.52061X50Eponta de aço2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520500,8 sob consulta
K0780.52061X60Eponta de aço2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520600,8 sob consulta
K0780.52081X20Eponta de aço2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520201 sob consulta
K0780.52081X30Eponta de aço2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520301 sob consulta
K0780.52081X40Eponta de aço2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520401 sob consulta
K0780.52081X50Eponta de aço2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520501 sob consulta
K0780.52081X60Eponta de aço2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520601 sob consulta
K0780.52101X20Eponta de aço2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520201,5 sob consulta
K0780.52101X30Eponta de aço2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520301,5 sob consulta
K0780.52101X40Eponta de aço2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520401,5 sob consulta
K0780.52101X50Eponta de aço2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520501,5 sob consulta
K0780.52101X60Eponta de aço2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520601,5 sob consulta

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e ponta saliente abaulada, inserto roscado de aço brunido

mais informações

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e ponta saliente abaulada, inserto roscado de aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
TamanhoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0780.61051X20Fponta saliente1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 sob consulta
K0780.61051X30Fponta saliente1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 sob consulta
K0780.61051X40Fponta saliente1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 sob consulta
K0780.61051X50Fponta saliente1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 sob consulta
K0780.61061X20Fponta saliente1M6101314,5424,54153033,540477,51620,8 sob consulta
K0780.61061X30Fponta saliente1M6101314,5424,54153033,540477,51630,8 sob consulta
K0780.61061X40Fponta saliente1M6101314,5424,54153033,540477,51640,8 sob consulta
K0780.61061X50Fponta saliente1M6101314,5424,54153033,540477,51650,8 sob consulta
K0780.62061X20Fponta saliente2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020,8 sob consulta
K0780.62061X30Fponta saliente2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030,8 sob consulta
K0780.62061X40Fponta saliente2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040,8 sob consulta
K0780.62061X50Fponta saliente2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050,8 sob consulta
K0780.62061X60Fponta saliente2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060,8 sob consulta
K0780.62081X20Fponta saliente2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020,8 sob consulta
K0780.62081X30Fponta saliente2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030,8 sob consulta
K0780.62081X40Fponta saliente2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040,8 sob consulta
K0780.62081X50Fponta saliente2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050,8 sob consulta
K0780.62081X60Fponta saliente2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060,8 sob consulta
K0780.62101X20Fponta saliente2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020,9 sob consulta
K0780.62101X30Fponta saliente2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030,9 sob consulta
K0780.62101X40Fponta saliente2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040,9 sob consulta
K0780.62101X50Fponta saliente2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050,9 sob consulta
K0780.62101X60Fponta saliente2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060,9 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33