Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto, aço, com rosca macho, vermelho rubi, inserto roscado, aço brunido
K0752

Alavanca de aperto, aço, com rosca macho, vermelho rubi, inserto...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico e estrutura fina.
Peças de aço brunido.
Indicação:Cores fornecidas em série:
vermelho RAL 3003 de estrutura fina.

Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0752 Alavanca de aperto, aço, com rosca macho, vermelho rubi, inserto roscado, aço brunido 248 kB

Desenhos

Alavanca de aperto, aço, com rosca macho, vermelho rubi, inserto roscado, aço brunido

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCorTamanhoXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0752.10527X10vermelho rubi RAL 30031M510131424,5414,53134404771610 sob consulta
K0752.10527X15vermelho rubi RAL 30031M510131424,5414,53134404771615 sob consulta
K0752.10527X20vermelho rubi RAL 30031M510131424,5414,53134404771620 sob consulta
K0752.10527X25vermelho rubi RAL 30031M510131424,5414,53134404771625 sob consulta
K0752.10527X30vermelho rubi RAL 30031M510131424,5414,53134404771630 sob consulta
K0752.10527X35vermelho rubi RAL 30031M510131424,5414,53134404771635 sob consulta
K0752.10527X40vermelho rubi RAL 30031M510131424,5414,53134404771640 sob consulta
K0752.10527X45vermelho rubi RAL 30031M510131424,5414,53134404771645 sob consulta
K0752.10527X50vermelho rubi RAL 30031M510131424,5414,53134404771650 sob consulta
K0752.10627X10vermelho rubi RAL 30031M610131424,5414,53134404771610 sob consulta
K0752.10627X15vermelho rubi RAL 30031M610131424,5414,53134404771615 sob consulta
K0752.10627X20vermelho rubi RAL 30031M610131424,5414,53134404771620 sob consulta
K0752.10627X25vermelho rubi RAL 30031M610131424,5414,53134404771625 sob consulta
K0752.10627X30vermelho rubi RAL 30031M610131424,5414,53134404771630 sob consulta
K0752.10627X35vermelho rubi RAL 30031M610131424,5414,53134404771635 sob consulta
K0752.10627X40vermelho rubi RAL 30031M610131424,5414,53134404771640 sob consulta
K0752.10627X45vermelho rubi RAL 30031M610131424,5414,53134404771645 sob consulta
K0752.10627X50vermelho rubi RAL 30031M610131424,5414,53134404771650 sob consulta
K0752.20627X15vermelho rubi RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 sob consulta
K0752.20627X20vermelho rubi RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 sob consulta
K0752.20627X25vermelho rubi RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 sob consulta
K0752.20627X30vermelho rubi RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 sob consulta
K0752.20627X35vermelho rubi RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 sob consulta
K0752.20627X40vermelho rubi RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 sob consulta
K0752.20627X45vermelho rubi RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 sob consulta
K0752.20627X50vermelho rubi RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 sob consulta
K0752.20627X55vermelho rubi RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 sob consulta
K0752.20627X60vermelho rubi RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 sob consulta
K0752.20827X15vermelho rubi RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 sob consulta
K0752.20827X20vermelho rubi RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 sob consulta
K0752.20827X25vermelho rubi RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 sob consulta
K0752.20827X30vermelho rubi RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 sob consulta
K0752.20827X35vermelho rubi RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 sob consulta
K0752.20827X40vermelho rubi RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 sob consulta
K0752.20827X45vermelho rubi RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 sob consulta
K0752.20827X50vermelho rubi RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 sob consulta
K0752.20827X55vermelho rubi RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 sob consulta
K0752.20827X60vermelho rubi RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 sob consulta
K0752.21027X15vermelho rubi RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 sob consulta
K0752.21027X20vermelho rubi RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 sob consulta
K0752.21027X25vermelho rubi RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 sob consulta
K0752.21027X30vermelho rubi RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 sob consulta
K0752.21027X35vermelho rubi RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 sob consulta
K0752.21027X40vermelho rubi RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 sob consulta
K0752.21027X45vermelho rubi RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 sob consulta
K0752.21027X50vermelho rubi RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 sob consulta
K0752.21027X55vermelho rubi RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 sob consulta
K0752.21027X60vermelho rubi RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 sob consulta
K0752.30827X15vermelho rubi RAL 30033M816212237102454,558,58091112215 sob consulta
K0752.30827X20vermelho rubi RAL 30033M816212237102454,558,58091112220 sob consulta
K0752.30827X25vermelho rubi RAL 30033M816212237102454,558,58091112225 sob consulta
K0752.30827X30vermelho rubi RAL 30033M816212237102454,558,58091112230 sob consulta
K0752.30827X35vermelho rubi RAL 30033M816212237102454,558,58091112235 sob consulta
K0752.30827X40vermelho rubi RAL 30033M816212237102454,558,58091112240 sob consulta
K0752.30827X45vermelho rubi RAL 30033M816212237102454,558,58091112245 sob consulta
K0752.30827X50vermelho rubi RAL 30033M816212237102454,558,58091112250 sob consulta
K0752.30827X55vermelho rubi RAL 30033M816212237102454,558,58091112255 sob consulta
K0752.30827X60vermelho rubi RAL 30033M816212237102454,558,58091112260 sob consulta
K0752.31027X15vermelho rubi RAL 30033M1016212237102454,558,58091112215 sob consulta
K0752.31027X20vermelho rubi RAL 30033M1016212237102454,558,58091112220 sob consulta
K0752.31027X25vermelho rubi RAL 30033M1016212237102454,558,58091112225 sob consulta
K0752.31027X30vermelho rubi RAL 30033M1016212237102454,558,58091112230 sob consulta
K0752.31027X35vermelho rubi RAL 30033M1016212237102454,558,58091112235 sob consulta
K0752.31027X40vermelho rubi RAL 30033M1016212237102454,558,58091112240 sob consulta
K0752.31027X45vermelho rubi RAL 30033M1016212237102454,558,58091112245 sob consulta
K0752.31027X50vermelho rubi RAL 30033M1016212237102454,558,58091112250 sob consulta
K0752.31027X55vermelho rubi RAL 30033M1016212237102454,558,58091112255 sob consulta
K0752.31027X60vermelho rubi RAL 30033M1016212237102454,558,58091112260 sob consulta
K0752.41027X20vermelho rubi RAL 30034M10192727,54310276367,595109132420 sob consulta
K0752.41027X25vermelho rubi RAL 30034M10192727,54310276367,595109132425 sob consulta
K0752.41027X30vermelho rubi RAL 30034M10192727,54310276367,595109132430 sob consulta
K0752.41027X35vermelho rubi RAL 30034M10192727,54310276367,595109132435 sob consulta
K0752.41027X40vermelho rubi RAL 30034M10192727,54310276367,595109132440 sob consulta
K0752.41027X45vermelho rubi RAL 30034M10192727,54310276367,595109132445 sob consulta
K0752.41027X50vermelho rubi RAL 30034M10192727,54310276367,595109132450 sob consulta
K0752.41027X55vermelho rubi RAL 30034M10192727,54310276367,595109132455 sob consulta
K0752.41027X60vermelho rubi RAL 30034M10192727,54310276367,595109132460 sob consulta
K0752.41027X70vermelho rubi RAL 30034M10192727,54310276367,595109132470 sob consulta
K0752.41027X80vermelho rubi RAL 30034M10192727,54310276367,595109132480 sob consulta
K0752.41027X90vermelho rubi RAL 30034M10192727,54310276367,595109132490 sob consulta
K0752.41227X20vermelho rubi RAL 30034M12192727,54310276367,595109132420 sob consulta
K0752.41227X25vermelho rubi RAL 30034M12192727,54310276367,595109132425 sob consulta
K0752.41227X30vermelho rubi RAL 30034M12192727,54310276367,595109132430 sob consulta
K0752.41227X35vermelho rubi RAL 30034M12192727,54310276367,595109132435 sob consulta
K0752.41227X40vermelho rubi RAL 30034M12192727,54310276367,595109132440 sob consulta
K0752.41227X45vermelho rubi RAL 30034M12192727,54310276367,595109132445 sob consulta
K0752.41227X50vermelho rubi RAL 30034M12192727,54310276367,595109132450 sob consulta
K0752.41227X55vermelho rubi RAL 30034M12192727,54310276367,595109132455 sob consulta
K0752.41227X60vermelho rubi RAL 30034M12192727,54310276367,595109132460 sob consulta
K0752.41227X70vermelho rubi RAL 30034M12192727,54310276367,595109132470 sob consulta
K0752.41227X80vermelho rubi RAL 30034M12192727,54310276367,595109132480 sob consulta
K0752.41227X90vermelho rubi RAL 30034M12192727,54310276367,595109132490 sob consulta
K0752.51227X25vermelho rubi RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152625 sob consulta
K0752.51227X30vermelho rubi RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152630 sob consulta
K0752.51227X35vermelho rubi RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152635 sob consulta
K0752.51227X40vermelho rubi RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152640 sob consulta
K0752.51227X45vermelho rubi RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152645 sob consulta
K0752.51227X50vermelho rubi RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152650 sob consulta
K0752.51227X55vermelho rubi RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152655 sob consulta
K0752.51227X60vermelho rubi RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152660 sob consulta
K0752.51227X70vermelho rubi RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152670 sob consulta
K0752.51227X80vermelho rubi RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152680 sob consulta
K0752.51227X90vermelho rubi RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152690 sob consulta
K0752.51627X25vermelho rubi RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152625 sob consulta
K0752.51627X30vermelho rubi RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152630 sob consulta
K0752.51627X35vermelho rubi RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152635 sob consulta
K0752.51627X40vermelho rubi RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152640 sob consulta
K0752.51627X45vermelho rubi RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152645 sob consulta
K0752.51627X50vermelho rubi RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152650 sob consulta
K0752.51627X55vermelho rubi RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152655 sob consulta
K0752.51627X60vermelho rubi RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152660 sob consulta
K0752.51627X70vermelho rubi RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152670 sob consulta
K0752.51627X80vermelho rubi RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152680 sob consulta
K0752.51627X90vermelho rubi RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152690 sob consulta

Indicação(ões) sobre este artigo

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33