Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto em zamak com rosca macho, preto e prata, inserto roscado em aço inoxidável
K0117

Alavanca de aperto em zamak com rosca macho, preto e prata,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.

Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Roscas macho, comprimentos de parafusos, outras cores, bem como versões especiais adicionais.
A medida "H1" pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0117 Alavanca de aperto em zamak com rosca macho, preto e prata, inserto roscado em aço inoxidável 242 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em zamak com rosca macho, preto e prata, inserto roscado em aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
TamanhoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Quantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0117.1051X10preto acetinado1M510131410,524,541532,535,539461610 sob consulta
K0117.1051X15preto acetinado1M510131410,524,541532,535,539461615 sob consulta
K0117.1051X20preto acetinado1M510131410,524,541532,535,539461620 sob consulta
K0117.1051X25preto acetinado1M510131410,524,541532,535,539461625 sob consulta
K0117.1061X10preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461610 sob consulta
K0117.1061X15preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461615 sob consulta
K0117.1061X20preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461620 sob consulta
K0117.1061X25preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461625 sob consulta
K0117.1061X30preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461630 sob consulta
K0117.1061X40preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461640 sob consulta
K0117.1061X50preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461650 sob consulta
K0117.2061X15preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 sob consulta
K0117.2061X20preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 sob consulta
K0117.2061X25preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 sob consulta
K0117.2061X30preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 sob consulta
K0117.2061X40preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 sob consulta
K0117.2061X50preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 sob consulta
K0117.2061X60preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 sob consulta
K0117.2081X15preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 sob consulta
K0117.2081X20preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 sob consulta
K0117.2081X25preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 sob consulta
K0117.2081X30preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 sob consulta
K0117.2081X40preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 sob consulta
K0117.2081X50preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 sob consulta
K0117.2081X60preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 sob consulta
K0117.2101X20preto acetinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 sob consulta
K0117.2101X25preto acetinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 sob consulta
K0117.2101X30preto acetinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 sob consulta
K0117.2101X40preto acetinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 sob consulta
K0117.2101X50preto acetinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 sob consulta
K0117.2101X60preto acetinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 sob consulta
K0117.3081X20preto acetinado3M81621221737102357,561,579902220 sob consulta
K0117.3081X25preto acetinado3M81621221737102357,561,579902225 sob consulta
K0117.3081X30preto acetinado3M81621221737102357,561,579902230 sob consulta
K0117.3081X40preto acetinado3M81621221737102357,561,579902240 sob consulta
K0117.3081X50preto acetinado3M81621221737102357,561,579902250 sob consulta
K0117.3081X60preto acetinado3M81621221737102357,561,579902260 sob consulta
K0117.3101X20preto acetinado3M101621221737102357,561,579902220 sob consulta
K0117.3101X25preto acetinado3M101621221737102357,561,579902225 sob consulta
K0117.3101X30preto acetinado3M101621221737102357,561,579902230 sob consulta
K0117.3101X40preto acetinado3M101621221737102357,561,579902240 sob consulta
K0117.3101X50preto acetinado3M101621221737102357,561,579902250 sob consulta
K0117.3101X60preto acetinado3M101621221737102357,561,579902260 sob consulta
K0117.4121X25preto acetinado4M121925261942,510266772951082425 sob consulta
K0117.4121X30preto acetinado4M121925261942,510266772951082430 sob consulta
K0117.4121X40preto acetinado4M121925261942,510266772951082440 sob consulta
K0117.4121X50preto acetinado4M121925261942,510266772951082450 sob consulta
K0117.4121X60preto acetinado4M121925261942,510266772951082460 sob consulta
K0117.5161X30preto acetinado5M162330312249123279841101262630 sob consulta
K0117.5161X40preto acetinado5M162330312249123279841101262640 sob consulta
K0117.5161X50preto acetinado5M162330312249123279841101262650 sob consulta
K0117.5161X60preto acetinado5M162330312249123279841101262660 sob consulta
K0117.1053X10prata metálico1M510131410,524,541532,535,539461610 sob consulta
K0117.1053X15prata metálico1M510131410,524,541532,535,539461615 sob consulta
K0117.1053X20prata metálico1M510131410,524,541532,535,539461620 sob consulta
K0117.1053X25prata metálico1M510131410,524,541532,535,539461625 sob consulta
K0117.1063X10prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461610 sob consulta
K0117.1063X15prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461615 sob consulta
K0117.1063X20prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461620 sob consulta
K0117.1063X25prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461625 sob consulta
K0117.1063X30prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461630 sob consulta
K0117.1063X40prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461640 sob consulta
K0117.1063X50prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461650 sob consulta
K0117.2063X15prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 sob consulta
K0117.2063X20prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 sob consulta
K0117.2063X25prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 sob consulta
K0117.2063X30prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 sob consulta
K0117.2063X40prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 sob consulta
K0117.2063X50prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 sob consulta
K0117.2063X60prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 sob consulta
K0117.2083X15prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 sob consulta
K0117.2083X20prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 sob consulta
K0117.2083X25prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 sob consulta
K0117.2083X30prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 sob consulta
K0117.2083X40prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 sob consulta
K0117.2083X50prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 sob consulta
K0117.2083X60prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 sob consulta
K0117.2103X20prata metálico2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 sob consulta
K0117.2103X25prata metálico2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 sob consulta
K0117.2103X30prata metálico2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 sob consulta
K0117.2103X40prata metálico2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 sob consulta
K0117.2103X50prata metálico2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 sob consulta
K0117.2103X60prata metálico2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 sob consulta
K0117.3083X20prata metálico3M81621221737102357,561,579902220 sob consulta
K0117.3083X25prata metálico3M81621221737102357,561,579902225 sob consulta
K0117.3083X30prata metálico3M81621221737102357,561,579902230 sob consulta
K0117.3083X40prata metálico3M81621221737102357,561,579902240 sob consulta
K0117.3083X50prata metálico3M81621221737102357,561,579902250 sob consulta
K0117.3083X60prata metálico3M81621221737102357,561,579902260 sob consulta
K0117.3103X20prata metálico3M101621221737102357,561,579902220 sob consulta
K0117.3103X25prata metálico3M101621221737102357,561,579902225 sob consulta
K0117.3103X30prata metálico3M101621221737102357,561,579902230 sob consulta
K0117.3103X40prata metálico3M101621221737102357,561,579902240 sob consulta
K0117.3103X50prata metálico3M101621221737102357,561,579902250 sob consulta
K0117.3103X60prata metálico3M101621221737102357,561,579902260 sob consulta
K0117.4123X25prata metálico4M121925261942,510266772951082425 sob consulta
K0117.4123X30prata metálico4M121925261942,510266772951082430 sob consulta
K0117.4123X40prata metálico4M121925261942,510266772951082440 sob consulta
K0117.4123X50prata metálico4M121925261942,510266772951082450 sob consulta
K0117.4123X60prata metálico4M121925261942,510266772951082460 sob consulta
K0117.5163X30prata metálico5M162330312249123279841101262630 sob consulta
K0117.5163X40prata metálico5M162330312249123279841101262640 sob consulta
K0117.5163X50prata metálico5M162330312249123279841101262650 sob consulta
K0117.5163X60prata metálico5M162330312249123279841101262660 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33