Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto modelo ECO de plástico com rosca macho, inserto roscado de aço passivado azul
K1872

Alavancas de aperto modelo ECO de plástico com rosca macho,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado.
Pino roscado em aço.
Versão:Aço passivado azul.Modo de operação:O cabo da alavanca é engatado no encaixe dentado no estado não acionado, permitindo que a rosca seja fixada ou afrouxada. Por meio da pressão do cabo da alavanca, ele pode ser reposicionado e novamente engatado na coroa dentada por meio da força da mola.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1872 Alavancas de aperto modelo ECO de plástico com rosca macho, inserto roscado de aço passivado azul 240 kB

Desenhos

Alavancas de aperto modelo ECO de plástico com rosca macho, inserto roscado de aço passivado azul

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1872.1041X10grafite RAL 7021M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 sob consulta
K1872.1041X15grafite RAL 7021M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 sob consulta
K1872.1041X20grafite RAL 7021M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 sob consulta
K1872.1051X10grafite RAL 7021M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 sob consulta
K1872.1051X15grafite RAL 7021M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 sob consulta
K1872.1051X20grafite RAL 7021M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 sob consulta
K1872.1051X25grafite RAL 7021M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 sob consulta
K1872.2051X10grafite RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 sob consulta
K1872.2051X15grafite RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 sob consulta
K1872.2051X20grafite RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 sob consulta
K1872.2051X25grafite RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 sob consulta
K1872.2051X30grafite RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 sob consulta
K1872.2051X40grafite RAL 7021M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 sob consulta
K1872.2061X10grafite RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 sob consulta
K1872.2061X15grafite RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 sob consulta
K1872.2061X20grafite RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 sob consulta
K1872.2061X25grafite RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 sob consulta
K1872.2061X30grafite RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 sob consulta
K1872.2061X40grafite RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 sob consulta
K1872.2081X10grafite RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 sob consulta
K1872.2081X15grafite RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 sob consulta
K1872.2081X20grafite RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 sob consulta
K1872.2081X25grafite RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 sob consulta
K1872.2081X30grafite RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 sob consulta
K1872.2081X40grafite RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 sob consulta
K1872.3081X20grafite RAL 7021M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 sob consulta
K1872.3081X25grafite RAL 7021M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 sob consulta
K1872.3081X30grafite RAL 7021M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 sob consulta
K1872.3081X40grafite RAL 7021M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 sob consulta
K1872.3081X50grafite RAL 7021M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,75012 sob consulta
K1872.3081X60grafite RAL 7021M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,76012 sob consulta
K1872.3101X20grafite RAL 7021M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 sob consulta
K1872.3101X25grafite RAL 7021M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 sob consulta
K1872.3101X30grafite RAL 7021M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 sob consulta
K1872.3101X40grafite RAL 7021M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 sob consulta
K1872.3101X50grafite RAL 7021M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,75012 sob consulta
K1872.3101X60grafite RAL 7021M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,76012 sob consulta
K1872.10484X10vermelho RAL 3020M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 sob consulta
K1872.10484X15vermelho RAL 3020M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 sob consulta
K1872.10484X20vermelho RAL 3020M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 sob consulta
K1872.10584X10vermelho RAL 3020M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 sob consulta
K1872.10584X15vermelho RAL 3020M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 sob consulta
K1872.10584X20vermelho RAL 3020M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 sob consulta
K1872.10584X25vermelho RAL 3020M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 sob consulta
K1872.20584X10vermelho RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 sob consulta
K1872.20584X15vermelho RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 sob consulta
K1872.20584X20vermelho RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 sob consulta
K1872.20584X25vermelho RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 sob consulta
K1872.20584X30vermelho RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 sob consulta
K1872.20584X40vermelho RAL 3020M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 sob consulta
K1872.20684X10vermelho RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 sob consulta
K1872.20684X15vermelho RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 sob consulta
K1872.20684X20vermelho RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 sob consulta
K1872.20684X25vermelho RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 sob consulta
K1872.20684X30vermelho RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 sob consulta
K1872.20684X40vermelho RAL 3020M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 sob consulta
K1872.20884X10vermelho RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 sob consulta
K1872.20884X15vermelho RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 sob consulta
K1872.20884X20vermelho RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 sob consulta
K1872.20884X25vermelho RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 sob consulta
K1872.20884X30vermelho RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 sob consulta
K1872.20884X40vermelho RAL 3020M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 sob consulta
K1872.30884X20vermelho RAL 3020M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 sob consulta
K1872.30884X25vermelho RAL 3020M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 sob consulta
K1872.30884X30vermelho RAL 3020M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 sob consulta
K1872.30884X40vermelho RAL 3020M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 sob consulta
K1872.30884X50vermelho RAL 3020M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,75012 sob consulta
K1872.30884X60vermelho RAL 3020M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,76012 sob consulta
K1872.31084X20vermelho RAL 3020M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 sob consulta
K1872.31084X25vermelho RAL 3020M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 sob consulta
K1872.31084X30vermelho RAL 3020M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 sob consulta
K1872.31084X40vermelho RAL 3020M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 sob consulta
K1872.31084X50vermelho RAL 3020M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,75012 sob consulta
K1872.31084X60vermelho RAL 3020M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,76012 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33