Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto de plástico com componente de detecção visual e rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável.
K1743

Alavancas de aperto de plástico com componente de detecção...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os dispositivos de controle e operação visualmente detectáveis são fabricados com um granulado plástico, tingido de cor azul, em conformidade com EU10/2011 e a FDA.
A cor assegura um contraste visualmente reconhecível entre o dispositivo de controle e operação e outros meios e materiais. Isto significa que em áreas de produção sensíveis, tais como o processamento de alimentos, é possível detectar
visualmente fragmentos plásticos de peças, assim como reduzir de forma significativa o risco de falhas na produção ou reclamações.
Material:

Termoplástico (poliamida reforçado com fibra de vidro), visualmente detectável, EU10/2011 e em conformidade com a FDA.
Peças de aço inoxidável 1.4404.

Versão:Termoplástico (poliamida), azul ultramarino RAL 5002.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aplicação:- indústria alimentícia
- indústria farmacêutica
- indústria de embalagens
Faixa de temperatura:-20 C até +100 °C.Vantagens:Detecção visual.
Azul ultramarino RAL 5002.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
Aço inoxidável RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1743 Alavancas de aperto de plástico com componente de detecção visual e rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável. 211 kB

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico com componente de detecção visual e rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1743.13206X20azul ultramarino RAL 5002M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 sob consulta
K1743.13206X25azul ultramarino RAL 5002M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 sob consulta
K1743.13208X20azul ultramarino RAL 5002M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 sob consulta
K1743.13208X40azul ultramarino RAL 5002M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33