Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto em aço com rosca fêmea, inserto roscado de aço brunido
K0752

Alavancas de aperto em aço com rosca fêmea, inserto roscado de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0752 Alavancas de aperto em aço com rosca fêmea, inserto roscado de aço brunido 288 kB

Desenhos (visão geral)

Alavancas de aperto em aço com rosca fêmea, inserto roscado de aço brunido

Alavanca de aperto em aço com rosca fêmea, acetinado

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto em aço com rosca fêmea, acetinado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0752.1041preto RAL 9005acetinado1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.1051preto RAL 9005acetinado1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.1061preto RAL 9005acetinado1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.2061preto RAL 9005acetinado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0752.2081preto RAL 9005acetinado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0752.3081preto RAL 9005acetinado3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0752.3101preto RAL 9005acetinado3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0752.4101preto RAL 9005acetinado4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0752.4121preto RAL 9005acetinado4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0752.5121preto RAL 9005acetinado5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0752.5161preto RAL 9005acetinado5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta

Alavanca de aperto em aço com rosca fêmea, mate texturizado

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto em aço com rosca fêmea, mate texturizado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0752.104181preto RAL 9005mate texturizado1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.104182laranja RAL 2004mate texturizado1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.104183amarelo RAL 1021mate texturizado1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.104184vermelho RAL 3020mate texturizado1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.104185verde RAL 6032mate texturizado1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.104186azul RAL 5017mate texturizado1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.104187cinza RAL 7035mate texturizado1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.105181preto RAL 9005mate texturizado1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.105182laranja RAL 2004mate texturizado1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.105183amarelo RAL 1021mate texturizado1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.105184vermelho RAL 3020mate texturizado1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.105185verde RAL 6032mate texturizado1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.105186azul RAL 5017mate texturizado1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.105187cinza RAL 7035mate texturizado1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.106181preto RAL 9005mate texturizado1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.106182laranja RAL 2004mate texturizado1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.106183amarelo RAL 1021mate texturizado1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.106184vermelho RAL 3020mate texturizado1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.106185verde RAL 6032mate texturizado1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.106186azul RAL 5017mate texturizado1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.106187cinza RAL 7035mate texturizado1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K0752.206181preto RAL 9005mate texturizado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0752.206182laranja RAL 2004mate texturizado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0752.206183amarelo RAL 1021mate texturizado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0752.206184vermelho RAL 3020mate texturizado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0752.206185verde RAL 6032mate texturizado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0752.206186azul RAL 5017mate texturizado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0752.206187cinza RAL 7035mate texturizado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0752.208181preto RAL 9005mate texturizado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0752.208182laranja RAL 2004mate texturizado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0752.208183amarelo RAL 1021mate texturizado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0752.208184vermelho RAL 3020mate texturizado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0752.208185verde RAL 6032mate texturizado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0752.208186azul RAL 5017mate texturizado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0752.208187cinza RAL 7035mate texturizado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 sob consulta
K0752.308181preto RAL 9005mate texturizado3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0752.308182laranja RAL 2004mate texturizado3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0752.308183amarelo RAL 1021mate texturizado3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0752.308184vermelho RAL 3020mate texturizado3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0752.308185verde RAL 6032mate texturizado3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0752.308186azul RAL 5017mate texturizado3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0752.308187cinza RAL 7035mate texturizado3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0752.310181preto RAL 9005mate texturizado3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0752.310182laranja RAL 2004mate texturizado3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0752.310183amarelo RAL 1021mate texturizado3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0752.310184vermelho RAL 3020mate texturizado3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0752.310185verde RAL 6032mate texturizado3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0752.310186azul RAL 5017mate texturizado3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0752.310187cinza RAL 7035mate texturizado3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K0752.410181preto RAL 9005mate texturizado4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0752.410182laranja RAL 2004mate texturizado4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0752.410183amarelo RAL 1021mate texturizado4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0752.410184vermelho RAL 3020mate texturizado4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0752.410185verde RAL 6032mate texturizado4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0752.410186azul RAL 5017mate texturizado4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0752.410187cinza RAL 7035mate texturizado4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0752.412181preto RAL 9005mate texturizado4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0752.412182laranja RAL 2004mate texturizado4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0752.412183amarelo RAL 1021mate texturizado4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0752.412184vermelho RAL 3020mate texturizado4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0752.412185verde RAL 6032mate texturizado4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0752.412186azul RAL 5017mate texturizado4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0752.412187cinza RAL 7035mate texturizado4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K0752.512181preto RAL 9005mate texturizado5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0752.512182laranja RAL 2004mate texturizado5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0752.512183amarelo RAL 1021mate texturizado5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0752.512184vermelho RAL 3020mate texturizado5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0752.512185verde RAL 6032mate texturizado5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0752.512186azul RAL 5017mate texturizado5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0752.512187cinza RAL 7035mate texturizado5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0752.516181preto RAL 9005mate texturizado5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0752.516182laranja RAL 2004mate texturizado5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0752.516183amarelo RAL 1021mate texturizado5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0752.516184vermelho RAL 3020mate texturizado5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0752.516185verde RAL 6032mate texturizado5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0752.516186azul RAL 5017mate texturizado5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K0752.516187cinza RAL 7035mate texturizado5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta

Indicação(ões) sobre este artigo

Descrição da alavanca de aperto com rosca fêmea:
O cabo da alavanca regulável consiste de aço de carbono C15 (classe de resistência 5.8). Ele sustenta forças mais elevadas sem dificuldades de fechamento e abertura, pois consiste de um material de aço rígido. O cabo de fácil manuseio da alavanca de aperto é revestido a pó fosco e pode ser encomendado nas cores de série vermelha e preta. O revestimento fosco assegura uma boa absorção de luz sem brilho. As seguintes dimensões da rosca estão disponíveis em estoque e podem ser encomendadas online de maneira prática:

- Alavanca de aperto M5
- Alavanca de aperto M6
- Alavanca de aperto M8
- Alavanca de aperto M10
- Alavanca de aperto M12
- Alavanca de aperto M16

Funcionamento da alavanca de aperto com rosca macho:
A rosca macho é aparafusada em uma contra-peça com uma rosca fêmea equivalente. Ao levantar o cabo da alavanca, esta desencaixa da superfície dentada podendo ser movida em seguida para a posição de aperto desejada. Ao soltar a alavanca de aperto, ela se encaixa novamente de forma automática.

Aplicação da alavanca de aperto com rosca macho:
A alavanca de aperto é utilizada e aplicada como dispositivo de operação, principalmente em máquinas ou equipamentos industriais, além de todos os outros setores com processos de aperto, como na técnica de produção de eventos, tecnologia de iluminação, sistemas de logística ou em equipamentos esportivos.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33