Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto com rosca fêmea e colar para anel de vedação e arruela Hygienic USIT® da Freudenberg Process Seals
K1316

Alavanca de aperto com rosca fêmea e colar para anel de vedação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Peças em aço inoxidável 1.4404.
Vedação da haste 75 EPDM 295.

Versão:peça altamente polida.Indicação:

Alavanca de aperto predestinada para a área higiênica. O punho completamente fechado e a vedação da haste impedem a contaminação dentro da alavanca. Além disso, o encaixe do parafuso é projetado com um colar afunilado, para que a conexão possa ser vedada de forma higiênica com o anel e arruela de vedação Hygienic USIT®.

Devido à profundidade de rugosidade da superfície extremamente baixa, isto é, muito inferior a Ra 0,8 μm, quase não ocorre aderência de partículas de sujeira ao parafuso. A superfície altamente polida assegura uma limpeza fácil.

A alavanca pode ser girada livremente no estado de descanso. Não é possível a abertura acidental da alavanca. Quando montada sobre componentes vibratórios, a engrenagem é protegida contra o aumento do desgaste.

Sob consulta:Outras profundidades de rosca, rosca polegadas.Acessórios:

Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491.

Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1316 Alavanca de aperto com rosca fêmea e colar para anel de vedação e arruela Hygienic USIT® da Freudenberg Process Seals 279 kB
 Indicações técnicas para Hygienic USIT® 371 kB
 DGUV Test Certificate 221 kB

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea e colar para anel de vedação e arruela Hygienic USIT® da Freudenberg Process Seals

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

XTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1316.106M61014,22121,736,78,82750,647,647,458,211,816 sob consulta
K1316.206M61014,22122,145,710,736,864,161,166,577,51316 sob consulta
K1316.208M814182122,145,710,736,864,161,166,577,51316 sob consulta
K1316.308M8121823,624,954,712,1447773,581,59414,220 sob consulta
K1316.310M101522,323,624,954,712,1447773,581,59414,220 sob consulta
K1316.312M121926,623,624,954,712,1447773,581,59414,220 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33