Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto com rosca macho e tampa de proteção, peças de aço em aço inoxidável, mate texturizado
K0123_STM

Alavanca de aperto com rosca macho e tampa de proteção, peças de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Tampa de proteção em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço com acabamento natural.
Indicação:Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0123_STM Alavanca de aperto com rosca macho e tampa de proteção, peças de aço em aço inoxidável, mate texturizado 251 kB

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca macho e tampa de proteção, peças de aço em aço inoxidável, mate texturizado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0123.9206181X152preto RAL 9005mate texturizadoM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206181X202preto RAL 9005mate texturizadoM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206181X252preto RAL 9005mate texturizadoM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206181X302preto RAL 9005mate texturizadoM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206181X402preto RAL 9005mate texturizadoM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206181X502preto RAL 9005mate texturizadoM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206181X602preto RAL 9005mate texturizadoM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206182X152laranja RAL 2004mate texturizadoM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206182X202laranja RAL 2004mate texturizadoM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206182X252laranja RAL 2004mate texturizadoM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206182X302laranja RAL 2004mate texturizadoM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206182X402laranja RAL 2004mate texturizadoM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206182X502laranja RAL 2004mate texturizadoM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206182X602laranja RAL 2004mate texturizadoM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206183X152amarelo RAL 1021mate texturizadoM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206183X202amarelo RAL 1021mate texturizadoM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206183X252amarelo RAL 1021mate texturizadoM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206183X302amarelo RAL 1021mate texturizadoM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206183X402amarelo RAL 1021mate texturizadoM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206183X502amarelo RAL 1021mate texturizadoM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206183X602amarelo RAL 1021mate texturizadoM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206184X152vermelho RAL 3020mate texturizadoM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206184X202vermelho RAL 3020mate texturizadoM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206184X252vermelho RAL 3020mate texturizadoM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206184X302vermelho RAL 3020mate texturizadoM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206184X402vermelho RAL 3020mate texturizadoM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206184X502vermelho RAL 3020mate texturizadoM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206184X602vermelho RAL 3020mate texturizadoM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206185X152verde RAL 6032mate texturizadoM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206185X202verde RAL 6032mate texturizadoM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206185X252verde RAL 6032mate texturizadoM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206185X302verde RAL 6032mate texturizadoM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206185X402verde RAL 6032mate texturizadoM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206185X502verde RAL 6032mate texturizadoM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206185X602verde RAL 6032mate texturizadoM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206186X152azul RAL 5017mate texturizadoM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206186X202azul RAL 5017mate texturizadoM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206186X252azul RAL 5017mate texturizadoM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206186X302azul RAL 5017mate texturizadoM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206186X402azul RAL 5017mate texturizadoM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206186X502azul RAL 5017mate texturizadoM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206186X602azul RAL 5017mate texturizadoM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206187X152cinza RAL 7035mate texturizadoM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206187X202cinza RAL 7035mate texturizadoM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206187X252cinza RAL 7035mate texturizadoM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206187X302cinza RAL 7035mate texturizadoM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206187X402cinza RAL 7035mate texturizadoM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206187X502cinza RAL 7035mate texturizadoM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206187X602cinza RAL 7035mate texturizadoM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206188X152cinza RAL 7040mate texturizadoM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206188X202cinza RAL 7040mate texturizadoM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206188X252cinza RAL 7040mate texturizadoM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206188X302cinza RAL 7040mate texturizadoM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206188X402cinza RAL 7040mate texturizadoM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206188X502cinza RAL 7040mate texturizadoM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9206188X602cinza RAL 7040mate texturizadoM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208181X152preto RAL 9005mate texturizadoM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208181X202preto RAL 9005mate texturizadoM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208181X252preto RAL 9005mate texturizadoM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208181X302preto RAL 9005mate texturizadoM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208181X402preto RAL 9005mate texturizadoM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208181X502preto RAL 9005mate texturizadoM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208181X602preto RAL 9005mate texturizadoM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208182X152laranja RAL 2004mate texturizadoM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208182X202laranja RAL 2004mate texturizadoM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208182X252laranja RAL 2004mate texturizadoM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208182X302laranja RAL 2004mate texturizadoM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208182X402laranja RAL 2004mate texturizadoM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208182X502laranja RAL 2004mate texturizadoM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208182X602laranja RAL 2004mate texturizadoM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208183X152amarelo RAL 1021mate texturizadoM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208183X202amarelo RAL 1021mate texturizadoM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208183X252amarelo RAL 1021mate texturizadoM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208183X302amarelo RAL 1021mate texturizadoM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208183X402amarelo RAL 1021mate texturizadoM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208183X502amarelo RAL 1021mate texturizadoM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208183X602amarelo RAL 1021mate texturizadoM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208184X152vermelho RAL 3020mate texturizadoM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208184X202vermelho RAL 3020mate texturizadoM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208184X252vermelho RAL 3020mate texturizadoM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208184X302vermelho RAL 3020mate texturizadoM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208184X402vermelho RAL 3020mate texturizadoM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208184X502vermelho RAL 3020mate texturizadoM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208184X602vermelho RAL 3020mate texturizadoM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208185X152verde RAL 6032mate texturizadoM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208185X202verde RAL 6032mate texturizadoM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208185X252verde RAL 6032mate texturizadoM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208185X302verde RAL 6032mate texturizadoM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208185X402verde RAL 6032mate texturizadoM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208185X502verde RAL 6032mate texturizadoM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208185X602verde RAL 6032mate texturizadoM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208186X152azul RAL 5017mate texturizadoM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208186X202azul RAL 5017mate texturizadoM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208186X252azul RAL 5017mate texturizadoM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208186X302azul RAL 5017mate texturizadoM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208186X402azul RAL 5017mate texturizadoM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208186X502azul RAL 5017mate texturizadoM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208186X602azul RAL 5017mate texturizadoM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208187X152cinza RAL 7035mate texturizadoM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208187X202cinza RAL 7035mate texturizadoM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208187X252cinza RAL 7035mate texturizadoM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208187X302cinza RAL 7035mate texturizadoM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208187X402cinza RAL 7035mate texturizadoM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208187X502cinza RAL 7035mate texturizadoM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208187X602cinza RAL 7035mate texturizadoM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208188X152cinza RAL 7040mate texturizadoM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208188X202cinza RAL 7040mate texturizadoM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208188X252cinza RAL 7040mate texturizadoM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208188X302cinza RAL 7040mate texturizadoM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208188X402cinza RAL 7040mate texturizadoM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208188X502cinza RAL 7040mate texturizadoM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9208188X602cinza RAL 7040mate texturizadoM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210181X202preto RAL 9005mate texturizadoM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210181X252preto RAL 9005mate texturizadoM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210181X302preto RAL 9005mate texturizadoM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210181X402preto RAL 9005mate texturizadoM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210181X502preto RAL 9005mate texturizadoM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210181X602preto RAL 9005mate texturizadoM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210182X202laranja RAL 2004mate texturizadoM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210182X252laranja RAL 2004mate texturizadoM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210182X302laranja RAL 2004mate texturizadoM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210182X402laranja RAL 2004mate texturizadoM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210182X502laranja RAL 2004mate texturizadoM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210182X602laranja RAL 2004mate texturizadoM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210183X202amarelo RAL 1021mate texturizadoM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210183X252amarelo RAL 1021mate texturizadoM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210183X302amarelo RAL 1021mate texturizadoM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210183X402amarelo RAL 1021mate texturizadoM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210183X502amarelo RAL 1021mate texturizadoM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210183X602amarelo RAL 1021mate texturizadoM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210184X202vermelho RAL 3020mate texturizadoM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210184X252vermelho RAL 3020mate texturizadoM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210184X302vermelho RAL 3020mate texturizadoM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210184X402vermelho RAL 3020mate texturizadoM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210184X502vermelho RAL 3020mate texturizadoM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210184X602vermelho RAL 3020mate texturizadoM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210185X202verde RAL 6032mate texturizadoM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210185X252verde RAL 6032mate texturizadoM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210185X302verde RAL 6032mate texturizadoM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210185X402verde RAL 6032mate texturizadoM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210185X502verde RAL 6032mate texturizadoM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210185X602verde RAL 6032mate texturizadoM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210186X202azul RAL 5017mate texturizadoM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210186X252azul RAL 5017mate texturizadoM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210186X302azul RAL 5017mate texturizadoM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210186X402azul RAL 5017mate texturizadoM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210186X502azul RAL 5017mate texturizadoM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210186X602azul RAL 5017mate texturizadoM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210187X202cinza RAL 7035mate texturizadoM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210187X252cinza RAL 7035mate texturizadoM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210187X302cinza RAL 7035mate texturizadoM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210187X402cinza RAL 7035mate texturizadoM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210187X502cinza RAL 7035mate texturizadoM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210187X602cinza RAL 7035mate texturizadoM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210188X202cinza RAL 7040mate texturizadoM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210188X252cinza RAL 7040mate texturizadoM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210188X302cinza RAL 7040mate texturizadoM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210188X402cinza RAL 7040mate texturizadoM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210188X502cinza RAL 7040mate texturizadoM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9210188X602cinza RAL 7040mate texturizadoM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0123.9308181X203preto RAL 9005mate texturizadoM82016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308181X253preto RAL 9005mate texturizadoM82516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308181X303preto RAL 9005mate texturizadoM83016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308181X403preto RAL 9005mate texturizadoM84016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308181X503preto RAL 9005mate texturizadoM85016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308181X603preto RAL 9005mate texturizadoM86016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308182X203laranja RAL 2004mate texturizadoM82016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308182X253laranja RAL 2004mate texturizadoM82516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308182X303laranja RAL 2004mate texturizadoM83016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308182X403laranja RAL 2004mate texturizadoM84016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308182X503laranja RAL 2004mate texturizadoM85016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308182X603laranja RAL 2004mate texturizadoM86016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308183X203amarelo RAL 1021mate texturizadoM82016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308183X253amarelo RAL 1021mate texturizadoM82516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308183X303amarelo RAL 1021mate texturizadoM83016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308183X403amarelo RAL 1021mate texturizadoM84016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308183X503amarelo RAL 1021mate texturizadoM85016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308183X603amarelo RAL 1021mate texturizadoM86016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308184X203vermelho RAL 3020mate texturizadoM82016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308184X253vermelho RAL 3020mate texturizadoM82516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308184X303vermelho RAL 3020mate texturizadoM83016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308184X403vermelho RAL 3020mate texturizadoM84016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308184X503vermelho RAL 3020mate texturizadoM85016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308184X603vermelho RAL 3020mate texturizadoM86016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308185X203verde RAL 6032mate texturizadoM82016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308185X253verde RAL 6032mate texturizadoM82516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308185X303verde RAL 6032mate texturizadoM83016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308185X403verde RAL 6032mate texturizadoM84016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308185X503verde RAL 6032mate texturizadoM85016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308185X603verde RAL 6032mate texturizadoM86016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308186X203azul RAL 5017mate texturizadoM82016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308186X253azul RAL 5017mate texturizadoM82516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308186X303azul RAL 5017mate texturizadoM83016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308186X403azul RAL 5017mate texturizadoM84016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308186X503azul RAL 5017mate texturizadoM85016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308186X603azul RAL 5017mate texturizadoM86016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308187X203cinza RAL 7035mate texturizadoM82016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308187X253cinza RAL 7035mate texturizadoM82516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308187X303cinza RAL 7035mate texturizadoM83016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308187X403cinza RAL 7035mate texturizadoM84016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308187X503cinza RAL 7035mate texturizadoM85016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308187X603cinza RAL 7035mate texturizadoM86016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308188X203cinza RAL 7040mate texturizadoM82016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308188X253cinza RAL 7040mate texturizadoM82516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308188X303cinza RAL 7040mate texturizadoM83016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308188X403cinza RAL 7040mate texturizadoM84016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308188X503cinza RAL 7040mate texturizadoM85016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9308188X603cinza RAL 7040mate texturizadoM86016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310181X203preto RAL 9005mate texturizadoM102016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310181X253preto RAL 9005mate texturizadoM102516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310181X303preto RAL 9005mate texturizadoM103016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310181X403preto RAL 9005mate texturizadoM104016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310181X503preto RAL 9005mate texturizadoM105016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310181X603preto RAL 9005mate texturizadoM106016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310182X203laranja RAL 2004mate texturizadoM102016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310182X253laranja RAL 2004mate texturizadoM102516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310182X303laranja RAL 2004mate texturizadoM103016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310182X403laranja RAL 2004mate texturizadoM104016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310182X503laranja RAL 2004mate texturizadoM105016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310182X603laranja RAL 2004mate texturizadoM106016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310183X203amarelo RAL 1021mate texturizadoM102016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310183X253amarelo RAL 1021mate texturizadoM102516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310183X303amarelo RAL 1021mate texturizadoM103016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310183X403amarelo RAL 1021mate texturizadoM104016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310183X503amarelo RAL 1021mate texturizadoM105016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310183X603amarelo RAL 1021mate texturizadoM106016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310184X203vermelho RAL 3020mate texturizadoM102016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310184X253vermelho RAL 3020mate texturizadoM102516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310184X303vermelho RAL 3020mate texturizadoM103016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310184X403vermelho RAL 3020mate texturizadoM104016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310184X503vermelho RAL 3020mate texturizadoM105016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310184X603vermelho RAL 3020mate texturizadoM106016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310185X203verde RAL 6032mate texturizadoM102016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310185X253verde RAL 6032mate texturizadoM102516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310185X303verde RAL 6032mate texturizadoM103016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310185X403verde RAL 6032mate texturizadoM104016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310185X503verde RAL 6032mate texturizadoM105016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310185X603verde RAL 6032mate texturizadoM106016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310186X203azul RAL 5017mate texturizadoM102016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310186X253azul RAL 5017mate texturizadoM102516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310186X303azul RAL 5017mate texturizadoM103016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310186X403azul RAL 5017mate texturizadoM104016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310186X503azul RAL 5017mate texturizadoM105016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310186X603azul RAL 5017mate texturizadoM106016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310187X203cinza RAL 7035mate texturizadoM102016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310187X253cinza RAL 7035mate texturizadoM102516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310187X303cinza RAL 7035mate texturizadoM103016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310187X403cinza RAL 7035mate texturizadoM104016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310187X503cinza RAL 7035mate texturizadoM105016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310187X603cinza RAL 7035mate texturizadoM106016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310188X203cinza RAL 7040mate texturizadoM102016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310188X253cinza RAL 7040mate texturizadoM102516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310188X303cinza RAL 7040mate texturizadoM103016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310188X403cinza RAL 7040mate texturizadoM104016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310188X503cinza RAL 7040mate texturizadoM105016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0123.9310188X603cinza RAL 7040mate texturizadoM106016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33