Группы товаров
Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием, форма А
K0223_A

Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием, форма А

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Соединительная трубка из алюминия EN AW-6060.
Основание ручки из полиамида, усиленная стекловолокном.
Исполнение: Соединительная трубка, анодированная в натуральный цвет или с рифленым полимерным покрытием, цвет черный.Указание:Основания рукоятки в области крепления трубки имеют 2 или 4 PVC-заклинивающих элемента. При установке соединительной трубы её необходимо зачистить и точно установить в предназначенное для неё место.
Черные оцинкованные крепёжные болты, а также соответствующие шайбы и гайки поставляются в комплекте.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0223_A Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием, форма А 124 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаA

BDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0223.150203натуральныйA15032M5x2055,51841000 по запросу
K0223.200203натуральныйA20032M5x2055,52341000 по запросу
K0223.300203натуральныйA30032M5x2055,53341000 по запросу
K0223.400203натуральныйA40032M5x2055,54341000 по запросу
K0223.500203натуральныйA50032M5x2055,55341000 по запросу
K0223.150202черныйA15032M5x2055,51841000 по запросу
K0223.200202черныйA20032M5x2055,52341000 по запросу
K0223.300202черныйA30032M5x2055,53341000 по запросу
K0223.400202черныйA40032M5x2055,54341000 по запросу
K0223.500202черныйA50032M5x2055,55341000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33