Группы товаров
Бугельные ручки, нержавеющая сталь, овальные, наклонно расположенные
K1635

Бугельные ручки, нержавеющая сталь, овальные, наклонно...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Эти скошенные бугельные ручки хорошо подходят для установки в ограниченном пространстве.
Ручки отличаются особой прочностью, их можно использовать там, где требуются надежность и устойчивость к коррозии.
Материал:

Нержавеющая сталь, точное литье $s14308илиs14404.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Ручки могут иметь дефекты поверхности, обусловленные производственным процессом.Применение:В ограниченных пространствах в машиностроении, производстве промышленного оборудования и инструментов, пищевой и фармацевтической промышленности.Монтаж:С обратной стороны.Преимущества:Хороший доступ в ограниченном пространстве.
Высокая устойчивость и прочность.
Коррозионностойкость.
Стопорный элемент для открывания и закрывания крышек, облицовок и кожухов.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1635 Бугельные ручки, нержавеющая сталь, овальные, наклонно расположенные 152 kB

Чертежи

Бугельные ручки, нержавеющая сталь, овальные, наклонно расположенные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид
стали
ABB1D

HLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1635.1000080611.43081002113M650113101000 по запросу
K1635.1120080611.43081122113M650125101000 по запросу
K1635.1200080611.43081202113M650133101000 по запросу
K1635.1280080611.43081282113M650141101000 по запросу
K1635.1600080611.43081602113M650173101000 по запросу
K1635.1000080621.44041002113M650113101000 по запросу
K1635.1120080621.44041122113M650125101000 по запросу
K1635.1200080621.44041202113M650133101000 по запросу
K1635.1280080621.44041282113M650141101000 по запросу
K1635.1600080621.44041602113M650173101000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33