Группы товаров
Трубчатые ручки из алюминия или нержавеющей стали, с пластмассовым основанием
K1849

Трубчатые ручки из алюминия или нержавеющей стали, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Круглая трубка из алюминия или нержавеющей стали.
Концевые элементы из термопласта.
Исполнение: Круглая трубка из алюминия, натуральный анодированный или черный анодированный.
Круглая трубка из шлифованной нержавеющей стали.
Концевые элементы: черно-серый RAL 7021, чистый оранжевый RAL 2004, рапсово-желтый RAL 1021, сигнальный зеленый RAL 6032, транспортный синий RAL 5017, транспортный красный RAL 3020 и светло-серый RAL 7035.
Указание:Основания рукоятки в области крепления трубки имеют 4 стопорных элемента. При установке соединительной трубы её необходимо зачистить и точно установить в предназначенное для неё место.
Крепежные саморезы для пластмассы входят в комплект поставки.
Макс. момент затяжки составляет 7 Н·м.
Монтаж:С обратной стороны.Преимущества:Крепление саморезами
Монтаж с обратной стороны
Концевые элементы разных цветов
Специальные осевые расстояния по запросу
По запросу:Другие осевые расстояния.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1849 Трубчатые ручки из алюминия или нержавеющей стали, с пластмассовым основанием 282 kB

Чертежи

Трубчатые ручки из алюминия или нержавеющей стали, с пластмассовым основанием

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаМатериал
основы
Цвет
основы
Поверхность
корпуса
Материал
компонента
Цвет
компонента
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
B1H2S
макс.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1849.300150011АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702115035677,5185100030x2607 по запросу
K1849.300180011АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702118035677,5215100030x2607 по запросу
K1849.300200011АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702120035677,5235100030x2607 по запросу
K1849.300250011АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702125035677,5285100030x2607 по запросу
K1849.300300011АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702130035677,5335100030x2607 по запросу
K1849.300350011АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702135035677,5385100030x2607 по запросу
K1849.300400011АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702140035677,5435100030x2607 по запросу
K1849.300500011АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702150035677,5535100030x2607 по запросу
K1849.300600011АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702160035677,5635100030x2607 по запросу
K1849.300700011АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702170035677,5735100030x2607 по запросу
K1849.300800011АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702180035677,5835100030x2607 по запросу
K1849.300900011АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702190035677,5935100030x2607 по запросу
K1849.301000011АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 7021100035677,51035100030x2607 по запросу
K1849.300150021АлюминийчерныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702115035677,5185100030x2607 по запросу
K1849.300180021АлюминийчерныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702118035677,5215100030x2607 по запросу
K1849.300200021АлюминийчерныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702120035677,5235100030x2607 по запросу
K1849.300250021АлюминийчерныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702125035677,5285100030x2607 по запросу
K1849.300300021АлюминийчерныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702130035677,5335100030x2607 по запросу
K1849.300350021АлюминийчерныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702135035677,5385100030x2607 по запросу
K1849.300400021АлюминийчерныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702140035677,5435100030x2607 по запросу
K1849.300500021АлюминийчерныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702150035677,5535100030x2607 по запросу
K1849.300600021АлюминийчерныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702160035677,5635100030x2607 по запросу
K1849.300700021АлюминийчерныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702170035677,5735100030x2607 по запросу
K1849.300800021АлюминийчерныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702180035677,5835100030x2607 по запросу
K1849.300900021АлюминийчерныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 702190035677,5935100030x2607 по запросу
K1849.301000021АлюминийчерныйанодированыйТермопластчёрно-серый RAL 7021100035677,51035100030x2607 по запросу
K1849.300150031нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластчёрно-серый RAL 702115035677,5185100030x2607 по запросу
K1849.300180031нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластчёрно-серый RAL 702118035677,5215100030x2607 по запросу
K1849.300200031нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластчёрно-серый RAL 702120035677,5235100030x2607 по запросу
K1849.300250031нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластчёрно-серый RAL 702125035677,5285100030x2607 по запросу
K1849.300300031нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластчёрно-серый RAL 702130035677,5335100030x2607 по запросу
K1849.300350031нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластчёрно-серый RAL 702135035677,5385100030x2607 по запросу
K1849.300400031нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластчёрно-серый RAL 702140035677,5435100030x2607 по запросу
K1849.300500031нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластчёрно-серый RAL 702150035677,5535100030x2607 по запросу
K1849.300600031нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластчёрно-серый RAL 702160035677,5635100030x2607 по запросу
K1849.300700031нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластчёрно-серый RAL 702170035677,5735100030x2607 по запросу
K1849.300800031нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластчёрно-серый RAL 702180035677,5835100030x2607 по запросу
K1849.300900031нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластчёрно-серый RAL 702190035677,5935100030x2607 по запросу
K1849.301000031нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластчёрно-серый RAL 7021100035677,51035100030x2607 по запросу
K1849.300150012АлюминийнатуральныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200415035677,5185100030x2607 по запросу
K1849.300180012АлюминийнатуральныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200418035677,5215100030x2607 по запросу
K1849.300200012АлюминийнатуральныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200420035677,5235100030x2607 по запросу
K1849.300250012АлюминийнатуральныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200425035677,5285100030x2607 по запросу
K1849.300300012АлюминийнатуральныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200430035677,5335100030x2607 по запросу
K1849.300350012АлюминийнатуральныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200435035677,5385100030x2607 по запросу
K1849.300400012АлюминийнатуральныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200440035677,5435100030x2607 по запросу
K1849.300500012АлюминийнатуральныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200450035677,5535100030x2607 по запросу
K1849.300600012АлюминийнатуральныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200460035677,5635100030x2607 по запросу
K1849.300700012АлюминийнатуральныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200470035677,5735100030x2607 по запросу
K1849.300800012АлюминийнатуральныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200480035677,5835100030x2607 по запросу
K1849.300900012АлюминийнатуральныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200490035677,5935100030x2607 по запросу
K1849.301000012АлюминийнатуральныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 2004100035677,51035100030x2607 по запросу
K1849.300150022АлюминийчерныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200415035677,5185100030x2607 по запросу
K1849.300180022АлюминийчерныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200418035677,5215100030x2607 по запросу
K1849.300200022АлюминийчерныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200420035677,5235100030x2607 по запросу
K1849.300250022АлюминийчерныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200425035677,5285100030x2607 по запросу
K1849.300300022АлюминийчерныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200430035677,5335100030x2607 по запросу
K1849.300350022АлюминийчерныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200435035677,5385100030x2607 по запросу
K1849.300400022АлюминийчерныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200440035677,5435100030x2607 по запросу
K1849.300500022АлюминийчерныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200450035677,5535100030x2607 по запросу
K1849.300600022АлюминийчерныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200460035677,5635100030x2607 по запросу
K1849.300700022АлюминийчерныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200470035677,5735100030x2607 по запросу
K1849.300800022АлюминийчерныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200480035677,5835100030x2607 по запросу
K1849.300900022АлюминийчерныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 200490035677,5935100030x2607 по запросу
K1849.301000022АлюминийчерныйанодированыйТермопласторанжевый чистый RAL 2004100035677,51035100030x2607 по запросу
K1849.300150032нержавеющая сталь-шлифованныйТермопласторанжевый чистый RAL 200415035677,5185100030x2607 по запросу
K1849.300180032нержавеющая сталь-шлифованныйТермопласторанжевый чистый RAL 200418035677,5215100030x2607 по запросу
K1849.300200032нержавеющая сталь-шлифованныйТермопласторанжевый чистый RAL 200420035677,5235100030x2607 по запросу
K1849.300250032нержавеющая сталь-шлифованныйТермопласторанжевый чистый RAL 200425035677,5285100030x2607 по запросу
K1849.300300032нержавеющая сталь-шлифованныйТермопласторанжевый чистый RAL 200430035677,5335100030x2607 по запросу
K1849.300350032нержавеющая сталь-шлифованныйТермопласторанжевый чистый RAL 200435035677,5385100030x2607 по запросу
K1849.300400032нержавеющая сталь-шлифованныйТермопласторанжевый чистый RAL 200440035677,5435100030x2607 по запросу
K1849.300500032нержавеющая сталь-шлифованныйТермопласторанжевый чистый RAL 200450035677,5535100030x2607 по запросу
K1849.300600032нержавеющая сталь-шлифованныйТермопласторанжевый чистый RAL 200460035677,5635100030x2607 по запросу
K1849.300700032нержавеющая сталь-шлифованныйТермопласторанжевый чистый RAL 200470035677,5735100030x2607 по запросу
K1849.300800032нержавеющая сталь-шлифованныйТермопласторанжевый чистый RAL 200480035677,5835100030x2607 по запросу
K1849.300900032нержавеющая сталь-шлифованныйТермопласторанжевый чистый RAL 200490035677,5935100030x2607 по запросу
K1849.301000032нержавеющая сталь-шлифованныйТермопласторанжевый чистый RAL 2004100035677,51035100030x2607 по запросу
K1849.3001500116АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102115035677,5185100030x2607 по запросу
K1849.3001800116АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102118035677,5215100030x2607 по запросу
K1849.3002000116АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102120035677,5235100030x2607 по запросу
K1849.3002500116АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102125035677,5285100030x2607 по запросу
K1849.3003000116АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102130035677,5335100030x2607 по запросу
K1849.3003500116АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102135035677,5385100030x2607 по запросу
K1849.3004000116АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102140035677,5435100030x2607 по запросу
K1849.3005000116АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102150035677,5535100030x2607 по запросу
K1849.3006000116АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102160035677,5635100030x2607 по запросу
K1849.3007000116АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102170035677,5735100030x2607 по запросу
K1849.3008000116АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102180035677,5835100030x2607 по запросу
K1849.3009000116АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102190035677,5935100030x2607 по запросу
K1849.3010000116АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 1021100035677,51035100030x2607 по запросу
K1849.3001500216АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102115035677,5185100030x2607 по запросу
K1849.3001800216АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102118035677,5215100030x2607 по запросу
K1849.3002000216АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102120035677,5235100030x2607 по запросу
K1849.3002500216АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102125035677,5285100030x2607 по запросу
K1849.3003000216АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102130035677,5335100030x2607 по запросу
K1849.3003500216АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102135035677,5385100030x2607 по запросу
K1849.3004000216АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102140035677,5435100030x2607 по запросу
K1849.3005000216АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102150035677,5535100030x2607 по запросу
K1849.3006000216АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102160035677,5635100030x2607 по запросу
K1849.3007000216АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102170035677,5735100030x2607 по запросу
K1849.3008000216АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102180035677,5835100030x2607 по запросу
K1849.3009000216АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 102190035677,5935100030x2607 по запросу
K1849.3010000216АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-жёлтый RAL 1021100035677,51035100030x2607 по запросу
K1849.3001500316нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-жёлтый RAL 102115035677,5185100030x2607 по запросу
K1849.3001800316нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-жёлтый RAL 102118035677,5215100030x2607 по запросу
K1849.3002000316нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-жёлтый RAL 102120035677,5235100030x2607 по запросу
K1849.3002500316нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-жёлтый RAL 102125035677,5285100030x2607 по запросу
K1849.3003000316нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-жёлтый RAL 102130035677,5335100030x2607 по запросу
K1849.3003500316нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-жёлтый RAL 102135035677,5385100030x2607 по запросу
K1849.3004000316нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-жёлтый RAL 102140035677,5435100030x2607 по запросу
K1849.3005000316нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-жёлтый RAL 102150035677,5535100030x2607 по запросу
K1849.3006000316нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-жёлтый RAL 102160035677,5635100030x2607 по запросу
K1849.3007000316нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-жёлтый RAL 102170035677,5735100030x2607 по запросу
K1849.3008000316нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-жёлтый RAL 102180035677,5835100030x2607 по запросу
K1849.3009000316нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-жёлтый RAL 102190035677,5935100030x2607 по запросу
K1849.3010000316нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-жёлтый RAL 1021100035677,51035100030x2607 по запросу
K1849.3001500186АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603215035677,5185100030x2607 по запросу
K1849.3001800186АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603218035677,5215100030x2607 по запросу
K1849.3002000186АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603220035677,5235100030x2607 по запросу
K1849.3002500186АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603225035677,5285100030x2607 по запросу
K1849.3003000186АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603230035677,5335100030x2607 по запросу
K1849.3003500186АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603235035677,5385100030x2607 по запросу
K1849.3004000186АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603240035677,5435100030x2607 по запросу
K1849.3005000186АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603250035677,5535100030x2607 по запросу
K1849.3006000186АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603260035677,5635100030x2607 по запросу
K1849.3007000186АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603270035677,5735100030x2607 по запросу
K1849.3008000186АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603280035677,5835100030x2607 по запросу
K1849.3009000186АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603290035677,5935100030x2607 по запросу
K1849.3010000186АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 6032100035677,51035100030x2607 по запросу
K1849.3001500286АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603215035677,5185100030x2607 по запросу
K1849.3001800286АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603218035677,5215100030x2607 по запросу
K1849.3002000286АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603220035677,5235100030x2607 по запросу
K1849.3002500286АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603225035677,5285100030x2607 по запросу
K1849.3003000286АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603230035677,5335100030x2607 по запросу
K1849.3003500286АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603235035677,5385100030x2607 по запросу
K1849.3004000286АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603240035677,5435100030x2607 по запросу
K1849.3005000286АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603250035677,5535100030x2607 по запросу
K1849.3006000286АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603260035677,5635100030x2607 по запросу
K1849.3007000286АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603270035677,5735100030x2607 по запросу
K1849.3008000286АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603280035677,5835100030x2607 по запросу
K1849.3009000286АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 603290035677,5935100030x2607 по запросу
K1849.3010000286АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-зелёный RAL 6032100035677,51035100030x2607 по запросу
K1849.3001500386нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-зелёный RAL 603215035677,5185100030x2607 по запросу
K1849.3001800386нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-зелёный RAL 603218035677,5215100030x2607 по запросу
K1849.3002000386нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-зелёный RAL 603220035677,5235100030x2607 по запросу
K1849.3002500386нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-зелёный RAL 603225035677,5285100030x2607 по запросу
K1849.3003000386нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-зелёный RAL 603230035677,5335100030x2607 по запросу
K1849.3003500386нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-зелёный RAL 603235035677,5385100030x2607 по запросу
K1849.3004000386нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-зелёный RAL 603240035677,5435100030x2607 по запросу
K1849.3005000386нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-зелёный RAL 603250035677,5535100030x2607 по запросу
K1849.3006000386нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-зелёный RAL 603260035677,5635100030x2607 по запросу
K1849.3007000386нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-зелёный RAL 603270035677,5735100030x2607 по запросу
K1849.3008000386нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-зелёный RAL 603280035677,5835100030x2607 по запросу
K1849.3009000386нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-зелёный RAL 603290035677,5935100030x2607 по запросу
K1849.3010000386нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-зелёный RAL 6032100035677,51035100030x2607 по запросу
K1849.3001500187АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501715035677,5185100030x2607 по запросу
K1849.3001800187АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501718035677,5215100030x2607 по запросу
K1849.3002000187АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501720035677,5235100030x2607 по запросу
K1849.3002500187АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501725035677,5285100030x2607 по запросу
K1849.3003000187АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501730035677,5335100030x2607 по запросу
K1849.3003500187АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501735035677,5385100030x2607 по запросу
K1849.3004000187АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501740035677,5435100030x2607 по запросу
K1849.3005000187АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501750035677,5535100030x2607 по запросу
K1849.3006000187АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501760035677,5635100030x2607 по запросу
K1849.3007000187АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501770035677,5735100030x2607 по запросу
K1849.3008000187АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501780035677,5835100030x2607 по запросу
K1849.3009000187АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501790035677,5935100030x2607 по запросу
K1849.3010000187АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 5017100035677,51035100030x2607 по запросу
K1849.3001500287АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501715035677,5185100030x2607 по запросу
K1849.3001800287АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501718035677,5215100030x2607 по запросу
K1849.3002000287АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501720035677,5235100030x2607 по запросу
K1849.3002500287АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501725035677,5285100030x2607 по запросу
K1849.3003000287АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501730035677,5335100030x2607 по запросу
K1849.3003500287АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501735035677,5385100030x2607 по запросу
K1849.3004000287АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501740035677,5435100030x2607 по запросу
K1849.3005000287АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501750035677,5535100030x2607 по запросу
K1849.3006000287АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501760035677,5635100030x2607 по запросу
K1849.3007000287АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501770035677,5735100030x2607 по запросу
K1849.3008000287АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501780035677,5835100030x2607 по запросу
K1849.3009000287АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 501790035677,5935100030x2607 по запросу
K1849.3010000287АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-синий RAL 5017100035677,51035100030x2607 по запросу
K1849.3001500387нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-синий RAL 501715035677,5185100030x2607 по запросу
K1849.3001800387нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-синий RAL 501718035677,5215100030x2607 по запросу
K1849.3002000387нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-синий RAL 501720035677,5235100030x2607 по запросу
K1849.3002500387нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-синий RAL 501725035677,5285100030x2607 по запросу
K1849.3003000387нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-синий RAL 501730035677,5335100030x2607 по запросу
K1849.3003500387нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-синий RAL 501735035677,5385100030x2607 по запросу
K1849.3004000387нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-синий RAL 501740035677,5435100030x2607 по запросу
K1849.3005000387нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-синий RAL 501750035677,5535100030x2607 по запросу
K1849.3006000387нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-синий RAL 501760035677,5635100030x2607 по запросу
K1849.3007000387нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-синий RAL 501770035677,5735100030x2607 по запросу
K1849.3008000387нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-синий RAL 501780035677,5835100030x2607 по запросу
K1849.3009000387нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-синий RAL 501790035677,5935100030x2607 по запросу
K1849.3010000387нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-синий RAL 5017100035677,51035100030x2607 по запросу
K1849.3001500184АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302015035677,5185100030x2607 по запросу
K1849.3001800184АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302018035677,5215100030x2607 по запросу
K1849.3002000184АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302020035677,5235100030x2607 по запросу
K1849.3002500184АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302025035677,5285100030x2607 по запросу
K1849.3003000184АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302030035677,5335100030x2607 по запросу
K1849.3003500184АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302035035677,5385100030x2607 по запросу
K1849.3004000184АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302040035677,5435100030x2607 по запросу
K1849.3005000184АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302050035677,5535100030x2607 по запросу
K1849.3006000184АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302060035677,5635100030x2607 по запросу
K1849.3007000184АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302070035677,5735100030x2607 по запросу
K1849.3008000184АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302080035677,5835100030x2607 по запросу
K1849.3009000184АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302090035677,5935100030x2607 по запросу
K1849.3010000184АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 3020100035677,51035100030x2607 по запросу
K1849.3001500284АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302015035677,5185100030x2607 по запросу
K1849.3001800284АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302018035677,5215100030x2607 по запросу
K1849.3002000284АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302020035677,5235100030x2607 по запросу
K1849.3002500284АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302025035677,5285100030x2607 по запросу
K1849.3003000284АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302030035677,5335100030x2607 по запросу
K1849.3003500284АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302035035677,5385100030x2607 по запросу
K1849.3004000284АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302040035677,5435100030x2607 по запросу
K1849.3005000284АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302050035677,5535100030x2607 по запросу
K1849.3006000284АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302060035677,5635100030x2607 по запросу
K1849.3007000284АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302070035677,5735100030x2607 по запросу
K1849.3008000284АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302080035677,5835100030x2607 по запросу
K1849.3009000284АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 302090035677,5935100030x2607 по запросу
K1849.3010000284АлюминийчерныйанодированыйТермопластярко-красный RAL 3020100035677,51035100030x2607 по запросу
K1849.3001500384нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-красный RAL 302015035677,5185100030x2607 по запросу
K1849.3001800384нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-красный RAL 302018035677,5215100030x2607 по запросу
K1849.3002000384нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-красный RAL 302020035677,5235100030x2607 по запросу
K1849.3002500384нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-красный RAL 302025035677,5285100030x2607 по запросу
K1849.3003000384нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-красный RAL 302030035677,5335100030x2607 по запросу
K1849.3003500384нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-красный RAL 302035035677,5385100030x2607 по запросу
K1849.3004000384нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-красный RAL 302040035677,5435100030x2607 по запросу
K1849.3005000384нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-красный RAL 302050035677,5535100030x2607 по запросу
K1849.3006000384нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-красный RAL 302060035677,5635100030x2607 по запросу
K1849.3007000384нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-красный RAL 302070035677,5735100030x2607 по запросу
K1849.3008000384нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-красный RAL 302080035677,5835100030x2607 по запросу
K1849.3009000384нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-красный RAL 302090035677,5935100030x2607 по запросу
K1849.3010000384нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластярко-красный RAL 3020100035677,51035100030x2607 по запросу
K1849.3001500188АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703515035677,5185100030x2607 по запросу
K1849.3001800188АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703518035677,5215100030x2607 по запросу
K1849.3002000188АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703520035677,5235100030x2607 по запросу
K1849.3002500188АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703525035677,5285100030x2607 по запросу
K1849.3003000188АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703530035677,5335100030x2607 по запросу
K1849.3003500188АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703535035677,5385100030x2607 по запросу
K1849.3004000188АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703540035677,5435100030x2607 по запросу
K1849.3005000188АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703550035677,5535100030x2607 по запросу
K1849.3006000188АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703560035677,5635100030x2607 по запросу
K1849.3007000188АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703570035677,5735100030x2607 по запросу
K1849.3008000188АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703580035677,5835100030x2607 по запросу
K1849.3009000188АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703590035677,5935100030x2607 по запросу
K1849.3010000188АлюминийнатуральныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 7035100035677,51035100030x2607 по запросу
K1849.3001500288АлюминийчерныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703515035677,5185100030x2607 по запросу
K1849.3001800288АлюминийчерныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703518035677,5215100030x2607 по запросу
K1849.3002000288АлюминийчерныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703520035677,5235100030x2607 по запросу
K1849.3002500288АлюминийчерныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703525035677,5285100030x2607 по запросу
K1849.3003000288АлюминийчерныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703530035677,5335100030x2607 по запросу
K1849.3003500288АлюминийчерныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703535035677,5385100030x2607 по запросу
K1849.3004000288АлюминийчерныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703540035677,5435100030x2607 по запросу
K1849.3005000288АлюминийчерныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703550035677,5535100030x2607 по запросу
K1849.3006000288АлюминийчерныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703560035677,5635100030x2607 по запросу
K1849.3007000288АлюминийчерныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703570035677,5735100030x2607 по запросу
K1849.3008000288АлюминийчерныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703580035677,5835100030x2607 по запросу
K1849.3009000288АлюминийчерныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 703590035677,5935100030x2607 по запросу
K1849.3010000288АлюминийчерныйанодированыйТермопластсветло-серый RAL 7035100035677,51035100030x2607 по запросу
K1849.3001500388нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластсветло-серый RAL 703515035677,5185100030x2607 по запросу
K1849.3001800388нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластсветло-серый RAL 703518035677,5215100030x2607 по запросу
K1849.3002000388нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластсветло-серый RAL 703520035677,5235100030x2607 по запросу
K1849.3002500388нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластсветло-серый RAL 703525035677,5285100030x2607 по запросу
K1849.3003000388нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластсветло-серый RAL 703530035677,5335100030x2607 по запросу
K1849.3003500388нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластсветло-серый RAL 703535035677,5385100030x2607 по запросу
K1849.3004000388нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластсветло-серый RAL 703540035677,5435100030x2607 по запросу
K1849.3005000388нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластсветло-серый RAL 703550035677,5535100030x2607 по запросу
K1849.3006000388нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластсветло-серый RAL 703560035677,5635100030x2607 по запросу
K1849.3007000388нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластсветло-серый RAL 703570035677,5735100030x2607 по запросу
K1849.3008000388нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластсветло-серый RAL 703580035677,5835100030x2607 по запросу
K1849.3009000388нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластсветло-серый RAL 703590035677,5935100030x2607 по запросу
K1849.3010000388нержавеющая сталь-шлифованныйТермопластсветло-серый RAL 7035100035677,51035100030x2607 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33