Группы товаров
Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с основанием, выполненным методом прецизионного литья
K0227

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с основанием, выполненным...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Соединительная трубка и крепёжный материал, нержавеющая сталь 1.4301.
Основание из литья 1.4581.

Исполнение: Соединительная трубка тонко-шлифованная или с рифлёным полимерным покрытием, чёрный.
Колено ручки, обработка с матовым электрополированием.
Указание:Для ручки формы А поставляются в комплекте: болты с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником, гайки и шайбы.
Для ручки формы В болты с цилиндрической головкой и шайбы поставляются в комплекте.
Монтаж:Форма А со стороны обслуживания.
Форма В с обратной стороны.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0227 Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с основанием, выполненным методом прецизионного литья 162 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с основанием, выполненным методом прецизионного литья

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с основанием, выполненным методом прецизионного литья, монтаж с лицевой стороны

подробнее

Чертежи

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с основанием, выполненным методом прецизионного литья, монтаж с лицевой стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0227.200081Aшлифованный20026M8x35602261000 по запросу
K0227.300081Aшлифованный30026M8x35603261000 по запросу
K0227.400081Aшлифованный40026M8x35604261000 по запросу
K0227.200082Aчерная пластмасса с рифлением20026M8x35602261000 по запросу
K0227.300082Aчерная пластмасса с рифлением30026M8x35603261000 по запросу
K0227.400082Aчерная пластмасса с рифлением40026M8x35604261000 по запросу

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с основанием, выполненным методом прецизионного литья, монтаж с обратной стороны

подробнее

Чертежи

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с основанием, выполненным методом прецизионного литья, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0227.200083Bшлифованный20026M8x20602261000 по запросу
K0227.300083Bшлифованный30026M8x20603261000 по запросу
K0227.400083Bшлифованный40026M8x20604261000 по запросу
K0227.200084Bчерная пластмасса с рифлением20026M8x20602261000 по запросу
K0227.300084Bчерная пластмасса с рифлением30026M8x20603261000 по запросу
K0227.400084Bчерная пластмасса с рифлением40026M8x20604261000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33