Группы товаров
Дуговые рукоятки, алюминий, овальные, с наружным отверстием
K0204

Дуговые рукоятки, алюминий, овальные, с наружным отверстием

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий овальной формы EN AW-6060.Исполнение: черные или рубиново-красные по RAL 3003 с порошковым покрытием.Монтаж:Со стороны обслуживания.Принадлежности:Соответствующие болты для закрепления ручек-скоб:
- Болт с цилиндрической головкой ISO 4762-M5/M6.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0204 Дуговые рукоятки, алюминий, овальные, с наружным отверстием 139 kB

Чертежи

Дуговые рукоятки, алюминий, овальные, с наружным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ABB1DHLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0204.11000105черный10021135,55011313,61000 по запросу
K0204.11120105черный11221135,55012513,61000 по запросу
K0204.11120106черный11225176,655129111000 по запросу
K0204.11200105черный12021135,55013313,61000 по запросу
K0204.11200106черный12025176,655137111000 по запросу
K0204.11280105черный12821135,55014113,61000 по запросу
K0204.11280106черный12825176,655145111000 по запросу
K0204.11600105черный16021135,55017313,61000 по запросу
K0204.11600106черный16025176,655177111000 по запросу
K0204.11800106черный18025176,655197111000 по запросу
K0204.11002705рубиново-красный RAL 300310021135,55011313,61000 по запросу
K0204.11122705рубиново-красный RAL 300311221135,55012513,61000 по запросу
K0204.11122706рубиново-красный RAL 300311225176,655129111000 по запросу
K0204.11202705рубиново-красный RAL 300312021135,55013313,61000 по запросу
K0204.11202706рубиново-красный RAL 300312025176,655137111000 по запросу
K0204.11282705рубиново-красный RAL 300312821135,55014113,61000 по запросу
K0204.11282706рубиново-красный RAL 300312825176,655145111000 по запросу
K0204.11602705рубиново-красный RAL 300316021135,55017313,61000 по запросу
K0204.11602706рубиново-красный RAL 300316025176,655177111000 по запросу
K0204.11802706рубиново-красный RAL 300318025176,655197111000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33