Группы товаров
Бугельные ручки из нержавеющей стали 1.4301 или 1.4404, овальный профиль 21x13, монтаж с обратной стороны
K1640

Бугельные ручки из нержавеющей стали 1.4301 или 1.4404, овальный...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Эти бугельные ручки отличаются особой прочностью, их можно использовать там, где требуется надежное управление и устойчивость к коррозии.Материал:

Нержавеющая сталь 1.4301 или 1.4404.

Исполнение: полированный или c пескоструйной обработкой.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1640 Бугельные ручки из нержавеющей стали 1.4301 или 1.4404, овальный профиль 21x13, монтаж с обратной стороны 135 kB

Чертежи

Бугельные ручки из нержавеющей стали 1.4301 или 1.4404, овальный профиль 21x13, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид
стали
Поверхность
корпуса
ABB1D

HLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1640.1001600611.4301отпескоструенный1002113M650113121000 по запросу
K1640.1121600611.4301отпескоструенный1122113M650125121000 по запросу
K1640.1201600611.4301отпескоструенный1202113M650133121000 по запросу
K1640.1281600611.4301отпескоструенный1282113M650141121000 по запросу
K1640.1601600611.4301отпескоструенный1602113M650173121000 по запросу
K1640.1001610611.4301полированный1002113M650113121000 по запросу
K1640.1121610611.4301полированный1122113M650125121000 по запросу
K1640.1201610611.4301полированный1202113M650133121000 по запросу
K1640.1281610611.4301полированный1282113M650141121000 по запросу
K1640.1601610611.4301полированный1602113M650173121000 по запросу
K1640.1001600621.4404с пескоструйной обработкой1002113M650113121000 по запросу
K1640.1121600621.4404с пескоструйной обработкой1122113M650125121000 по запросу
K1640.1201600621.4404с пескоструйной обработкой1202113M650133121000 по запросу
K1640.1281600621.4404с пескоструйной обработкой1282113M650141121000 по запросу
K1640.1601600621.4404с пескоструйной обработкой1602113M650173121000 по запросу
K1640.1001610621.4404полированные1002113M650113121000 по запросу
K1640.1121610621.4404полированные1122113M650125121000 по запросу
K1640.1201610621.4404полированные1202113M650133121000 по запросу
K1640.1281610621.4404полированные1282113M650141121000 по запросу
K1640.1601610621.4404полированные1602113M650173121000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33