Группы товаров
Посадочные шайбы из алюминия, конической формы, для круглых бугельных ручек
K0229

Посадочные шайбы из алюминия, конической формы, для круглых...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: Черные анодированные.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0229 Посадочные шайбы из алюминия, конической формы, для круглых бугельных ручек 200 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа
VPECADПринадл.ЦенаЗаказать
K0229.162 по запросу
K0229.182 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33