Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Термопласт, усиленный стеклянными шариками.Исполнение: матово-чёрный.Указание:Эргономичные и функциональные дуговые ручки с термостойкостью от –50 до +130 °C.

Поставка включает оцинкованные винты с цилиндрической головкой DIN 912, оцинкованные гайки DIN 934 и шайбы DIN 125, а также колпачки.
Конструкции К0193.110006 и К0193.210006 поставляются без колпачков.
Монтаж:Со стороны обслуживания.Указание на чертеже:
Форма A: с опорной плитой
Форма B: без опорной плиты

1) Колпачок
2) Опорная плита
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0193 Дугообразные ручки, сплошная пластмасса 156 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки дуговые

Ручки дуговые, форма A, с опорной пластиной

подробнее

Чертежи

Ручки дуговые, форма A, с опорной пластиной

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Форма

Тип

Исполнение 1ABB1B2DD1HH1H2LL1MДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0193.110006Aс опорной плитойс опорной плитой1004823197114029612184M6x25600 по запросу
K0193.112006Aс опорной плитойс опорной плитой12057282371252367152104M6x25600 по запросу
K0193.114008Aс опорной плитойс опорной плитой1406231259,51656377,5177122M8x30600 по запросу

Ручки дуговые, форма B, без опорной пластины

подробнее

Чертежи

Ручки дуговые, форма B, без опорной пластины

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Тип

Исполнение 1AB1B2DD1HH1H2LL1MДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0193.210006Bбез опорной плитыбез опорной плиты10023197113831412184M6x25600 по запросу
K0193.212006Bбез опорной плитыбез опорной плиты120282371250385152104M6x25600 по запросу
K0193.214008Bбез опорной плитыбез опорной плиты14031259,51654395,5177122M8x30600 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33