Группы товаров
Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с пластмассовым основанием
K0226

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с пластмассовым основанием

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Колено ручки термопласт, усиленный стеклянными шариками.
Соединительная трубка, нержавеющая сталь 1.4301.
Вставки, нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Основание с микроструктурой чёрное.
Хорошо отшлифованная соединительная трубка.Втулки, немного повёрнутые.
Указание:Точная посадка трубки на пластмассовой цапфе за счёт зажимов.
Брызгонепроницаемость за счёт уплотнительных колец.Разнообразное использование крепления делает возможным монтаж спереди, сзади и между собой.Ручки с применением головки болта поставляются с материалом крепления из нержавеющей стали.
Ручки с резьбовыми втулками поставляются без винтов.
Указание на чертеже:
Форма A: Вставка головки болта
Форма B: Резьбовая вставка

1) Вставка головки болта (A) или резьбовая вставка (B).
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0226 Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с пластмассовым основанием 147 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с пластмассовым основанием

Трубчатая ручка, форма А, с вставкой болта

подробнее

Чертежи

Трубчатая ручка, форма А, с вставкой болта

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0226.300101A3008011903501000 по запросу
K0226.350101A3508011904001000 по запросу
K0226.400101A4008011904501000 по запросу
K0226.500101A5008011905501000 по запросу
K0226.600101A6008011906501000 по запросу

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с пластмассовым основанием, с резьбовой вставкой

подробнее

Чертежи

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с пластмассовым основанием, с резьбовой вставкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0226.300102B30080M10903501000 по запросу
K0226.350102B35080M10904001000 по запросу
K0226.400102B40080M10904501000 по запросу
K0226.500102B50080M10905501000 по запросу
K0226.600102B60080M10906501000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33