Группы товаров
Ручки чашечные, пластмасса, привинчиваемые с одной стороны
K0242

Ручки чашечные, пластмасса, привинчиваемые с одной стороны

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, усиленный стеклянными шариками.Исполнение: полуматовые чёрные и серые.Указание:Эти чашечные ручки с эргономичной формой предназначены для стенок толщиной 1–5 мм.Монтаж:Ручка вставляется в паз в стенке корпуса и затем крепится с фронтальной стороны при помощи 2 винтов с потайной головкой (в поставку не входят).Указание на чертеже:
1) для винтов с потайной головкой M4
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0242 Ручки чашечные, пластмасса, привинчиваемые с одной стороны 124 kB

Чертежи

Ручки чашечные, пластмасса, привинчиваемые с одной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Цвет
основы
AHLL1TДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0242.1082041черный826167100251000 по запросу
K0242.1112041черный1126197130251000 по запросу
K0242.1082042светло-серый RAL 7035826167100251000 по запросу
K0242.1112042светло-серый RAL 70351126197130251000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33