Группы товаров
Ручки бугельные, пластмасса, наклонно расположенные
K0197

Ручки бугельные, пластмасса, наклонно расположенные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка термопласт, усиленный стеклянными шариками.
Втулка резьбовая, латунь.
Исполнение: Цвет: черно-серый или светло-серый.Указание:Наклонная массивная рукоятка из полиамида. Труба и основание рукоятки - это одно целое. Благодаря скошенным опорным поверхностям, монтаж возможен также при стесненных условиях например в углах.Монтаж:С обратной стороны.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0197 Ручки бугельные, пластмасса, наклонно расположенные 117 kB

Чертежи

Ручки бугельные, пластмасса, наклонно расположенные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Цвет
основы
ABD

HLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0197.140061чёрно-серый RAL 702114037M6601551000 по запросу
K0197.140062светло-серый RAL 703514037M6601551000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33