Группы товаров
Ручки бугельные, сталь, круглые, с блестящим хромированием
K0214

Ручки бугельные, сталь, круглые, с блестящим хромированием

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Шайба, особо тонко отшлифованная.
Бугельная ручка с высокоблестящим хромированием.
Указание:Эти рукоятки находят своё применение преимущественно на оптических устройствах, лабораторных установках, аудио, видео, и HiFi-техники. Установочные шайбы поставляются в комплекте.Монтаж:С обратной стороны.По запросу:Другие обработки поверхности.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0214 Ручки бугельные, сталь, круглые, с блестящим хромированием 155 kB

Чертежи

Ручки бугельные, сталь, круглые, с блестящим хромированием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABDD1HLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0214.03203328M35214061000 по запросу
K0214.04203428M35255061000 по запросу
K0214.05503558M35256361000 по запросу
K0214.07603768M35258461000 по запросу
K0214.08803888M35259661000 по запросу
K0214.032043212,5M483344,581000 по запросу
K0214.055045512,5M483367,581000 по запросу
K0214.064046412,5M483376,581000 по запросу
K0214.088048812,5M4833100,581000 по запросу
K0214.096049612,5M4833108,581000 по запросу
K0214.098049812,5M4833110,581000 по запросу
K0214.1020410212,5M4833114,581000 по запросу
K0214.1200412012,5M4833132,581000 по запросу
K0214.1280412812,5M4833140,581000 по запросу
K0214.1360413612,5M4833148,581000 по запросу
K0214.055055515M5104170101000 по запросу
K0214.088058815M51041103101000 по запросу
K0214.1000510015M51041115101000 по запросу
K0214.1020510215M51041117101000 по запросу
K0214.1150511515M51041130101000 по запросу
K0214.1200512015M51041135101000 по запросу
K0214.1360513615M51041151101000 по запросу
K0214.1800518015M51041195101000 по запросу
K0214.2000520015M51041215101000 по запросу
K0214.2350523515M51041250101000 по запросу
K0214.2500525015M51041265101000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33