Группы товаров
Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием
K0236

Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка, алюминиевая EN AW-6060.
Основание ручки, полиамид, усиленный стекловолокном.
Втулка резьбовая, латунь.
Исполнение: Ручка тонко-шлифованная и естественный цвет или чёрный анодированный.
Основание алюминиевый или чёрный цвет.
Указание:Ручка и основа жёстко соединены.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0236 Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием 110 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Цвет
основы
Цвет
компонента
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0236.1055041натуральный цвет анодированныйалюминиевый цвет5512M43767300 по запросу
K0236.1088041натуральный цвет анодированныйалюминиевый цвет8812M437100300 по запросу
K0236.1100041натуральный цвет анодированныйалюминиевый цвет10012M437112300 по запросу
K0236.1120041натуральный цвет анодированныйалюминиевый цвет12012M437132300 по запросу
K0236.1180041натуральный цвет анодированныйалюминиевый цвет18012M437192300 по запросу
K0236.1055042натуральный цвет анодированныйчерный5512M43767300 по запросу
K0236.1088042натуральный цвет анодированныйчерный8812M437100300 по запросу
K0236.1100042натуральный цвет анодированныйчерный10012M437112300 по запросу
K0236.1120042натуральный цвет анодированныйчерный12012M437132300 по запросу
K0236.1180042натуральный цвет анодированныйчерный18012M437192300 по запросу
K0236.1055043чёрный анодированныйалюминиевый цвет5512M43767300 по запросу
K0236.1088043чёрный анодированныйалюминиевый цвет8812M437100300 по запросу
K0236.1100043чёрный анодированныйалюминиевый цвет10012M437112300 по запросу
K0236.1120043чёрный анодированныйалюминиевый цвет12012M437132300 по запросу
K0236.1180043чёрный анодированныйалюминиевый цвет18012M437192300 по запросу
K0236.1055044чёрный анодированныйчерный5512M43767300 по запросу
K0236.1088044чёрный анодированныйчерный8812M437100300 по запросу
K0236.1100044чёрный анодированныйчерный10012M437112300 по запросу
K0236.1120044чёрный анодированныйчерный12012M437132300 по запросу
K0236.1180044чёрный анодированныйчерный18012M437192300 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33