Группы товаров
Ручки чашечные, пластмасса, привинчиваемые с одной стороны
K1079

Ручки чашечные, пластмасса, привинчиваемые с одной стороны

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт (ABS).Исполнение: чёрный.Указание:Нагрузка макс. 500 Н/пара.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1079 Ручки чашечные, пластмасса, привинчиваемые с одной стороны 153 kB

Чертежи

Ручки чашечные, пластмасса, привинчиваемые с одной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2A1A2B1B2HL1TДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1079.1121привинчиваемый112944058,87913158250 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33