Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Алюминий-отливка.Исполнение: Чашка и ручка чёрного или светло-серого цвета, с порошковым покрытием, полуматовый.Указание:Благодаря современному дизайну, ручки чашечные откидные можно устанавливать везде, где нужны солидные ручки красивой формы.
Ручки чашечные откидные формы А имеют фиксатор нейтрального и рабочего положениий.
Ручки чашечные откидные формы В сами возвращаются в нейтральное положение после задействования.
Монтаж:Один и тот же вырез корпуса позволяет монтировать чашечные откидные ручки перед стенкой корпуса или за ней.Указание на чертеже:
1) для винтов с потайной головкой M4
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1795 Откидные чашечные ручки из алюминия 186 kB

Чертежи (общий обзор)

Откидные чашечные ручки из алюминия
Откидные чашечные ручки из алюминия

Откидные чашечные ручки из алюминия, фиксируемые

подробнее

Чертежи

Откидные чашечные ручки из алюминия, фиксируемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыЦвет
основы
A1B

HH1H2LL1TXX1YY1Допустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1795.07911811Aфиксируемыйчёрный RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 по запросу
K1795.07911812Aфиксируемыйсветло-серый RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 по запросу

Откидные чашечные ручки из алюминия, с возвратным действием пружины

подробнее

Чертежи

Откидные чашечные ручки из алюминия, с возвратным действием пружины

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыЦвет
основы
A1B

HH1H2LL1TXX1YY1Допустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1795.07911821Bс возвратным действием пружинычёрный RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 по запросу
K1795.07911822Bс возвратным действием пружинысветло-серый RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33