Группы товаров
Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с алюминиевым держателем трубки
K0225

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с алюминиевым держателем...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Соединительная трубка, нержавеющая сталь 1.4301.
Держатель, отливка из алюминия.
Концевые колпаки, усиленные.
Болты и детали крепления из стали.

Исполнение: Тонко отшлифованная соединительная трубка.
Чёрный держатель, с порошковым покрытием.
Концевые колпачки, чёрные.
Оцинкованные и хромированные болты и детали крепления.
Указание:Ручка со способностью выдерживать большую нагрузку для машиностроения и приборостроения. Простейший монтаж элементов конструкции спереди. Возможно любое крепёжное расстояние при той же самой длине ручки.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0225 Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с алюминиевым держателем трубки 163 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с алюминиевым держателем трубки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

AA1BEHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0225.060010138038040851006401000 по запросу
K0225.070010148048040851007401000 по запросу
K0225.0800101500500401251008401000 по запросу
K0225.0900101600600401251009401000 по запросу
K0225.10001017007004012510010401000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33