Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Держатель EN AW-6063.
Защитные колпачки, термопласт.
Установочный винт ISO 4766-14H.
Исполнение: Держатели, натуральный цвет анодированный или черный анодированный
Защитные колпачки, светло-серые.
Указание:Держатели поставляются несмонтированными.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1018_HST Фиксатор, алюминий 126 kB

Чертежи

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
BD

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1018.08301натуральный цвет анодированный36M868 по запросу
K1018.08302чёрный анодированный36M868 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33