Группы товаров
Ручки профильные, алюминий, монтаж с лицевой стороны
K0234_B

Ручки профильные, алюминий, монтаж с лицевой стороны

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Профиль алюминий EN AW-6060.Исполнение: Профиль алюминий матовый анодированный.Указание:Профильные ручки доступны с внутренней резьбой M6 или со сквозным отверстием для винтов M5 с потайной головкой для монтажа на боковой поверхности.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0234_B Ручки профильные, алюминий, монтаж с лицевой стороны 122 kB

Чертежи

Ручки профильные, алюминий, монтаж с лицевой стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаЦвет
основы
ADHLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0234.086051Bчёрный анодированный865,55910650500 по запросу
K0234.100051Bчёрный анодированный1005,55912050500 по запросу
K0234.120051Bчёрный анодированный1205,55914050500 по запросу
K0234.086053Bнатуральный цвет анодированный865,55910650500 по запросу
K0234.100053Bнатуральный цвет анодированный1005,55912050500 по запросу
K0234.120053Bнатуральный цвет анодированный1205,55914050500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33