Группы товаров
Ручки бугельные, нержавеющая сталь, со скосом с двух сторон, монтаж с лицевой стороны
K0198_A

Ручки бугельные, нержавеющая сталь, со скосом с двух сторон,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Литая нержавеющая сталь 1.4308.
Крепёжный материал 1.4301.

Исполнение: обработка с матовым электрополированием.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0198_A Ручки бугельные, нержавеющая сталь, со скосом с двух сторон, монтаж с лицевой стороны 158 kB

Чертежи

Ручки бугельные, нержавеющая сталь, со скосом с двух сторон, монтаж с лицевой стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаABDHH1LSTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0198.140081A14025M8x30451217028151000 по запросу
K0198.180101A18032M10x40581521836181000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33