Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Данная бугельная ручка отличается большим объемом и улучшенной эргономикой.
Благодаря закрытой гладкой конструкции ее удобно чистить. (подходит, например, для пищевого производства, медицинской техники).
Материал:

Бугельная ручка из литой нержавеющей стали 1.4404.
Болт, гайка и подкладная шайба из нержавеющей стали (1.4404).

Исполнение: подвергнутая дробеструйной обработке и электролитически полированная.Преимущества:Стопорный элемент для открытия и закрытия крышек, ограждений и кожухов.
Области применения: машиностроение, производство комплектного промышленного оборудования, станкостроение, мебельная промышленность, медицинская и реабилитационная техника.
Прочность на кручение и удобство для пользователя.
Объем поставкиФорма A содержит крепежные болты, а также соответствующие подкладные шайбы и гайки.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1642_A Ручки бугельные-из нержавеющей стали, форма А 190 kB

Чертежи

Ручки бугельные-из нержавеющей стали, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаТип формыABCD

HH1LSДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1642.110005Aсо сквозным отверстием100179,5M53320122201000 по запросу
K1642.112006Aсо сквозным отверстием1202111,4M63925146241000 по запросу
K1642.114008Aсо сквозным отверстием1402414,2M84530170281000 по запросу
K1642.116008Aсо сквозным отверстием1602815,5M85230194321000 по запросу
K1642.118010Aсо сквозным отверстием1803116M105840218361000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33