Группы товаров
Ручки чашечные, алюминий, откидные, крепление с помощью 2 винтов
K0239_B

Ручки чашечные, алюминий, откидные, крепление с помощью 2 винтов

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Чашка и ручка из алюминиевого профиля.
Колпачки из полиамида.
Форма В, крепление при помощи 2 стальных болтов с потайной головкой.
Исполнение: Чашка и ручка обработанные, лощёные, лощёная, чёрного цвета или натуральный цвет анодированный. Профильная резина чёрного цвета. Болты крепления оцинкованы.Указание:Профильные ручки формы В могут так же крепиться снаружи при помощи 2 винтов с потайной головкой.

Два поперечных паза для болтов M4 позволяют осуществлять соединение с корпусом и могут понадобиться при монтаже дополнительных деталей.
Монтаж:После установки нижнего резинового профиля необходимо нажать на оба боковых каппа на чашке. Теперь рукоятка помещается под 45 ° над нижним краем монтажного отверстия и затем удерживается стенкой корпуса.
В зависимости о типа конструкции второй резиновый профиль устанавливается в верхний паз или осуществляется крепление при помощи двух болтов с потайной головкой.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0239_B Ручки чашечные, алюминий, откидные, крепление с помощью 2 винтов 184 kB

Чертежи

Ручки чашечные, алюминий, откидные, крепление с помощью 2 винтов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаИсполнение 2HLL1TМонтажное отверстиеДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0239.10021черныйBпривинчиваемый9010011519,5107 x 73500 по запросу
K0239.11821черныйBпривинчиваемый9011813319,5125 x 73500 по запросу
K0239.16721черныйBпривинчиваемый9016718219,5174 x 73500 по запросу
K0239.10023натуральныйBпривинчиваемый9010011519,5107 x 73500 по запросу
K0239.11823натуральныйBпривинчиваемый9011813319,5125 x 73500 по запросу
K0239.16723натуральныйBпривинчиваемый9016718219,5174 x 73500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33