Группы товаров
Бугельные ручки из пластмассы с функцией отключения электропитания, с одной кнопкой, с кабелем
K1527_B

Бугельные ручки из пластмассы с функцией отключения...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт PA6.Исполнение: Термопласт чёрный.Указание:Кнопочный переключатель с красным или зеленым светодиодом.
Соединительный провод длиной 5 м, выходит из монтажной поверхности основания ручки.

Степень защиты: IP65.
Монтаж:С обратной стороны.Принадлежности:Для формы A:
Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором K1498.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Бугельные ручки из пластмассы с функцией отключения электропитания, с одной кнопкой, с кабелем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
компонента
ABD

HH1H2
max .
LL1TДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1527.21601Bзеленый16026M666407018217101000 по запросу
K1527.21602Bкрасный16026M666407018217101000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33