Группы товаров
Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима с хомутиком возможность автоматизации
K2158

Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Поворотные зажимы для тяжелой обработки с удлиненным путем зажима особенно удобны для автоматизированных процессов зажатия.

В начале процесса зажима натяжная штанга за счет встроенной кривой управления совершает ход поворота на 90° вниз. Вслед за этим движением ход зажима следует линейно вниз.
Материал:Углеродистая сталь.Исполнение: Основной корпус, воронёный.
Хвостовик, закалённый и воронёный.
Натяжная штанга, закалённая и воронёная.
Приведение в действие:Можно использовать ударный гайковерт с регулируемым крутящим моментом или ручной зажимной ключ.
В случае применения автоматизированного исполнительного элемента, например ударного гайковерта с регулируемым крутящим моментом, для отворачивания и затягивания разрешается применять не более 50 % от максимального момента затяжки или указанного максимального зажимного усилия.
Преимущества:Возможность автоматизации
Высокие зажимные усилия
Быстрое зажатие
Высокая жесткость
Указание на чертеже:
1) Ход поворота
2) Ход зажима
3) С левым поворотом
4) С правым поворотом
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2158 Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима с хомутиком возможность автоматизации 181 kB

Чертежи

Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима с хомутиком возможность автоматизации

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаИсполнение 1BB1B2B3DD1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4S1S2SWЗажимное
усилие,
кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2158.00601с левым поворотом705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 по запросу
K2158.10601с правым поворотом705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 по запросу
K2158.01001с левым поворотом907461289M1659611993325352412060796560423312191035 по запросу
K2158.11001с правым поворотом907461289M1659611993325352412060796560423312191035 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33