Группы товаров
Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 68 кг
K2087

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ.
Фиксация в закрытом положении.
Указанные значения грузоподъемности определены при расстоянии между шинами 450 мм и касаются макс. значения при 50 000 циклов.

Не подходит для горизонтального монтажа.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.
Диапазон температур:20 °C - +70 °C.

Чертежи

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 68 кг

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHХод
S
LFp=
грузоподъемность для пары
50 000 циклов.
монтажТип изделияВид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2087.025035-96160--160--12,75125025068Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2087.030035-96224--192--12,75130030068Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2087.035035128256---96256-12,75135035068Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2087.040035128192320--128288-12,75140040068Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2087.045035128256352--160352-12,75145045068Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2087.050035128224288416-192384-12,75150050068Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2087.055035128224352448-192448-12,75155055068Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2087.060035128224352512-224480-12,75160060068Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2087.065035128224352448576256544-12,75165065068Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2087.07003512822435248060825644857612,75170070068Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33