Группы товаров
Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и упорным штифтом из латуни, резьбовая вставка из вороненой стали
K0780_A

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и упорным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка из пластмассы, усиленной стекловолокном, с зубчатым колесом, выполненным литьем из цинкового сплава.
Стальные детали имеют класс прочности 5.8.
Упорный болт из латуни.
Исполнение: Стальные части воронёные.Указание:Применяются различные упорные штифты для защиты от вмятин, для компенсации неровностей на ответной детали или для увеличения высоты захвата на заготовке для зажима.
Для L ≥ 60 мм длина резьбы составляет 60 мм
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0780_A Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и упорным штифтом из латуни, резьбовая вставка из вороненой стали 317 kB

Чертежи

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и упорным штифтом из латуни, резьбовая вставка из вороненой стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаМатериал
компонента
РазмерXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0780.11051X20AБолт из латуни1M5101314,5324,54153033,540477,51620 по запросу
K0780.11051X30AБолт из латуни1M5101314,5324,54153033,540477,51630 по запросу
K0780.11051X40AБолт из латуни1M5101314,5324,54153033,540477,51640 по запросу
K0780.11051X50AБолт из латуни1M5101314,5324,54153033,540477,51650 по запросу
K0780.11061X20AБолт из латуни1M6101314,5424,54153033,540477,51620 по запросу
K0780.11061X30AБолт из латуни1M6101314,5424,54153033,540477,51630 по запросу
K0780.11061X40AБолт из латуни1M6101314,5424,54153033,540477,51640 по запросу
K0780.11061X50AБолт из латуни1M6101314,5424,54153033,540477,51650 по запросу
K0780.12061X20AБолт из латуни2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020 по запросу
K0780.12061X30AБолт из латуни2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030 по запросу
K0780.12061X40AБолт из латуни2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040 по запросу
K0780.12061X50AБолт из латуни2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050 по запросу
K0780.12061X60AБолт из латуни2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060 по запросу
K0780.12081X20AБолт из латуни2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020 по запросу
K0780.12081X30AБолт из латуни2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030 по запросу
K0780.12081X40AБолт из латуни2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040 по запросу
K0780.12081X50AБолт из латуни2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050 по запросу
K0780.12081X60AБолт из латуни2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060 по запросу
K0780.12101X20AБолт из латуни2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020 по запросу
K0780.12101X30AБолт из латуни2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030 по запросу
K0780.12101X40AБолт из латуни2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040 по запросу
K0780.12101X50AБолт из латуни2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050 по запросу
K0780.12101X60AБолт из латуни2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33