Группы товаров
Зажимные рычаги, пластмасса, эргономичные, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали
K0982

Зажимные рычаги, пластмасса, эргономичные, с наружной резьбой, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рукоятка:
твердый компонент из усиленного полимера, с зубчатым кольцом, выполненным методом литья под давлением из цинкового сплава.
Мягкий компонент из термопластичного эластомера.
Металлические части нержавеющая сталь, 1.4305.

Исполнение: Стальные части Без покрытия.Указание:Серийная поставка в цветовой комбинации:
графитово-черный оттенок RAL 9011 (твердый компонент) и
черно-серый оттенок RAL 7021 (мягкий компонент).

Благодаря мягкому компоненту достигается особая эргономичность промышленной фурнитуры. Закрытое исполнение защищает от загрязнений. Данная конструкция была разработана с учетом особенностей захвата руки.

Кнопка рычага облегчает расцепление и обеспечивает удобное перемещение ручки.

Для L ≥ 60 мм длина резьбы составляет 60 мм
По запросу:Другие варианты наружной резьбы, длина болта, сочетаний цветов, а также специальные исполнения.
Размер «H1» по желанию может быть поставлен другой длины за дополнительную плату.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0982 Зажимные рычаги, пластмасса, эргономичные, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали 327 kB

Чертежи

Зажимные рычаги, пластмасса, эргономичные, с наружной резьбой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаXDD1

HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0982.3081X20M81630,555,61037,376,58188,599,5202220 по запросу
K0982.3081X25M81630,555,61037,376,58188,599,5202225 по запросу
K0982.3081X30M81630,555,61037,376,58188,599,5202230 по запросу
K0982.3081X40M81630,555,61037,376,58188,599,5202240 по запросу
K0982.3081X50M81630,555,61037,376,58188,599,5202250 по запросу
K0982.3081X60M81630,555,61037,376,58188,599,5202260 по запросу
K0982.3101X20M101630,555,61037,376,58188,599,5202220 по запросу
K0982.3101X25M101630,555,61037,376,58188,599,5202225 по запросу
K0982.3101X30M101630,555,61037,376,58188,599,5202230 по запросу
K0982.3101X40M101630,555,61037,376,58188,599,5202240 по запросу
K0982.3101X50M101630,555,61037,376,58188,599,5202250 по запросу
K0982.3101X60M101630,555,61037,376,58188,599,5202260 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

K1659

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33