Группы товаров
Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и шаром, с лыской, резьбовая вставка из вороненой стали
K0780_D

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и шаром, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка из пластмассы, усиленной стекловолокном, с зубчатым колесом, выполненным литьем из цинкового сплава.
Стальные детали имеют класс прочности 5.8.
Шар из стали.
Исполнение: Стальные части воронёные.Указание:Применяются различные упорные штифты для защиты от вмятин, для компенсации неровностей на ответной детали или для увеличения высоты захвата на заготовке для зажима.
Для L ≥ 60 мм длина резьбы составляет 60 мм
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0780_D Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и шаром, с лыской, резьбовая вставка из вороненой стали 284 kB

Чертежи

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и шаром, с лыской, резьбовая вставка из вороненой стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаМатериал
компонента
РазмерXDD1D2D3Ø шараHH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0780.41051X20DШар из стали1M5101314,52324,54153033,540477,51619,1 по запросу
K0780.41051X30DШар из стали1M5101314,52324,54153033,540477,51629,1 по запросу
K0780.41051X40DШар из стали1M5101314,52324,54153033,540477,51639,1 по запросу
K0780.41051X50DШар из стали1M5101314,52324,54153033,540477,51649,1 по запросу
K0780.41061X20DШар из стали1M6101314,53424,54153033,540477,51618,6 по запросу
K0780.41061X30DШар из стали1M6101314,53424,54153033,540477,51628,6 по запросу
K0780.41061X40DШар из стали1M6101314,53424,54153033,540477,51638,6 по запросу
K0780.41061X50DШар из стали1M6101314,53424,54153033,540477,51648,6 по запросу
K0780.42061X20DШар из стали2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52018,6 по запросу
K0780.42061X30DШар из стали2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52028,6 по запросу
K0780.42061X40DШар из стали2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52038,6 по запросу
K0780.42061X50DШар из стали2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52048,6 по запросу
K0780.42061X60DШар из стали2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52058,6 по запросу
K0780.42081X20DШар из стали2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52018,3 по запросу
K0780.42081X30DШар из стали2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52028,3 по запросу
K0780.42081X40DШар из стали2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52038,3 по запросу
K0780.42081X50DШар из стали2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52048,3 по запросу
K0780.42081X60DШар из стали2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52058,3 по запросу
K0780.42101X20DШар из стали2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52018,3 по запросу
K0780.42101X30DШар из стали2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52028,3 по запросу
K0780.42101X40DШар из стали2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52038,3 по запросу
K0780.42101X50DШар из стали2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52048,3 по запросу
K0780.42101X60DШар из стали2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52058,3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33