Группы товаров
Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из нержавеющий стали
K1626

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой и...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Для зажимных рычагов с встроенным усилителем зажимного усилия можно увеличить усилие зажима на 75 % по сравнению со стандартными зажимным рычагами.

Кроме того, это изделие можно рекомендовать для использования людьми с ограниченным физическими усилием от руки (например, в реабилитационных центрах) для получения сравнимых зажимных усилий с меньшими физическими затратами. Для отпускания зажатого зажимного рычага также требуется незначительное физическое усилие от руки.

Увеличение зажимного усилия достигается благодаря встроенному упорному игольчатому роликоподшипнику, который при зажатии подвергается незначительному поверхностному трению о неподвижную прилегающую поверхность. Закаленные прилегающие шайбы рассчитаны на высокие зажимные усилия, а подшипник обеспечивает продолжительный срок службы благодаря высокой допускаемой нагрузке.

Зажатая деталь может использоваться более бережно благодаря большой неподвижной опорной поверхности. В данном случае применение плоской шайбы больше не требуется.
Материал:

Рычаг цинковый литой под давлением по DIN EN 12844.
стальные части из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Рукоятка с полимерным покрытием или блестящим хромированием.
Стальные части Без покрытия.
Упорные игольчатые роликоподшипники с закаленными и шлифованными прилегающими шайбами.
Приведение в действие:Рукоятка зафиксирована в незадействованном состоянии зубчатым венцом на резьбовой вставке. При подъеме рукоятки она переходит в позицию и снова фиксируется под действием силы упругости пружины в зубчатом венце.Применение:Машиностроение, приборостроение и строительство сооружений, реабилитационные центры.Монтаж:Глубина ввинчивания должна составлять не менее 2 диаметров резьбы, при установке резьбу необходимо слегка смазать.Преимущества:Значительное увеличение усилия зажима при том же моменте затяжки.
Качественный упорный игольчатый роликоподшипник с высокой допускаемой нагрузкой и продолжительным сроком службы.
Неподвижная опорная поверхность сберегает деталь.
По запросу:Другие цвета.Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из нержавеющий стали

Зажимной рычаг, из цинка, с внутренней резьбой и усилителем зажимного усилия, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из нержавеющий стали

подробнее

Чертежи

Зажимной рычаг, из цинка, с внутренней резьбой и усилителем зажимного усилия, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из нержавеющий стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
РазмерXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1626.2081чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M82538,527,752,655,66577,5102210 по запросу
K1626.3101чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M10304733,964,468,6809511,22410 по запросу
K1626.4101чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность4M103053,137,272,877,39511013,22710 по запросу
K1626.5121чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность5M123559,141,98387,5110127,515,43310 по запросу

Зажимной рычаг, из цинка, с внутренней резьбой и усилителем зажимного усилия, текстурированная матовая поверхность, с резьбовой вставкой из нержавеющий стали

подробнее

Чертежи

Зажимной рычаг, из цинка, с внутренней резьбой и усилителем зажимного усилия, текстурированная матовая поверхность, с резьбовой вставкой из нержавеющий стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
РазмерXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1626.208181чёрный RAL 9005текстурный матовый2M82538,527,752,655,66577,5102210 по запросу
K1626.208182оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M82538,527,752,655,66577,5102210 по запросу
K1626.208183ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовый2M82538,527,752,655,66577,5102210 по запросу
K1626.208184ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M82538,527,752,655,66577,5102210 по запросу
K1626.208185ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовый2M82538,527,752,655,66577,5102210 по запросу
K1626.208186ярко-синий RAL 5017текстурный матовый2M82538,527,752,655,66577,5102210 по запросу
K1626.208187светло-серый RAL 7035текстурный матовый2M82538,527,752,655,66577,5102210 по запросу
K1626.208188серый RAL 7040текстурный матовый2M82538,527,752,655,66577,5102210 по запросу
K1626.310181чёрный RAL 9005текстурный матовый3M10304733,964,468,6809511,22410 по запросу
K1626.310182оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый3M10304733,964,468,6809511,22410 по запросу
K1626.310183ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовый3M10304733,964,468,6809511,22410 по запросу
K1626.310184ярко-красный RAL 3020текстурный матовый3M10304733,964,468,6809511,22410 по запросу
K1626.310185ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовый3M10304733,964,468,6809511,22410 по запросу
K1626.310186ярко-синий RAL 5017текстурный матовый3M10304733,964,468,6809511,22410 по запросу
K1626.310187светло-серый RAL 7035текстурный матовый3M10304733,964,468,6809511,22410 по запросу
K1626.310188серый RAL 7040текстурный матовый3M10304733,964,468,6809511,22410 по запросу
K1626.410181чёрный RAL 9005текстурный матовый4M103053,137,272,877,39511013,22710 по запросу
K1626.410182оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый4M103053,137,272,877,39511013,22710 по запросу
K1626.410183ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовый4M103053,137,272,877,39511013,22710 по запросу
K1626.410184ярко-красный RAL 3020текстурный матовый4M103053,137,272,877,39511013,22710 по запросу
K1626.410185ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовый4M103053,137,272,877,39511013,22710 по запросу
K1626.410186ярко-синий RAL 5017текстурный матовый4M103053,137,272,877,39511013,22710 по запросу
K1626.410187светло-серый RAL 7035текстурный матовый4M103053,137,272,877,39511013,22710 по запросу
K1626.410188серый RAL 7040текстурный матовый4M103053,137,272,877,39511013,22710 по запросу
K1626.512181чёрный RAL 9005текстурный матовый5M123559,141,98387,5110127,515,43310 по запросу
K1626.512182оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый5M123559,141,98387,5110127,515,43310 по запросу
K1626.512183ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовый5M123559,141,98387,5110127,515,43310 по запросу
K1626.512184ярко-красный RAL 3020текстурный матовый5M123559,141,98387,5110127,515,43310 по запросу
K1626.512185ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовый5M123559,141,98387,5110127,515,43310 по запросу
K1626.512186ярко-синий RAL 5017текстурный матовый5M123559,141,98387,5110127,515,43310 по запросу
K1626.512187светло-серый RAL 7035текстурный матовый5M123559,141,98387,5110127,515,43310 по запросу
K1626.512188серый RAL 7040текстурный матовый5M123559,141,98387,5110127,515,43310 по запросу

Зажимной рычаг, из цинка, с внутренней резьбой и усилителем зажимного усилия, с блестящим хромированием, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

подробнее

Чертежи

Зажимной рычаг, из цинка, с внутренней резьбой и усилителем зажимного усилия, с блестящим хромированием, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
РазмерXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1626.2086серебристыйс блестящим хромированием2M82538,527,752,655,66577,5102210 по запросу
K1626.3106серебристыйс блестящим хромированием3M10304733,964,468,6809511,22410 по запросу
K1626.4106серебристыйс блестящим хромированием4M103053,137,272,877,39511013,22710 по запросу
K1626.5126серебристыйс блестящим хромированием5M123559,141,98387,5110127,515,43310 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

K1659

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33