Группы товаров
Зажимные рычаги, пластмасса, антистатические, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали
K0269

Зажимные рычаги, пластмасса, антистатические, с внутренней...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка из усиленной пластмассы, с зубчатым кольцом, выполненным литьем под давлением из цинкового сплава.
Стальные детали, класс прочности 5.8.
Исполнение: Стальные части вороненые, рукоятка графитово-черная.Применение:Чувствительные электрические или электронные детали, компоненты и устройства (элементы, чувствительные к электростатическому разряду) могут быть повреждены или даже разрушены при нахождении в зоне электростатического разряда (electrostatic discharge = ESD).
Электростатический разряд может быть вызван присутствием людей или контактом с элементами, чувствительными к электростатическому разряду (например, при изготовлении, монтаже, транспортировке и хранении и т. д.).
Во избежание электростатического разряда требуется установка токоотводящих элементов вблизи электронных устройств, которые соответствуют DIN EN 61340-5-1.
Данные элементы используются в случае наличия оборудования, чувствительного к электростатическим разрядам, и защитных зон (EPA) согласно DIN EN 61340-5-1.
Безопасность:Данные изделия с защитой от электростатического разряда применяются также для устройств, компонентов и защитных систем во взрывоопасных зонах.
При применении данных изделий с защитой от электростатического разряда можно избежать формирования электростатического искрового разряда и тем самым возможного воспламенения газов и пыли, что может привести к взрыву в закрытых помещениях.
Для защиты персонала, который работает во взрывоопасных зонах, изготовители устройств и эксплуатирующие организации должны руководствоваться директивами ATEX.

Целевые группы:
Изготовители устройств, которые должны соблюдать требования директивы ATEX 2014/34/EU для изделия.
Эксплуатирующие организации, которые должны соблюдать требования рабочей директивы ATEX 1999/92/EG.
Особенности:
  RoHS

Чертежи

Зажимные рычаги, пластмасса, антистатические, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаXAA1BDD1D2HH1H2H3H4TЧисло
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0269.1120624M665759,513,51819,528,56,517,541,545,51220 по запросу
K0269.1120824M865759,513,51819,528,56,517,541,545,51220 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

K1659

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33