Группы товаров
Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и острым выступом, резьбовая вставка из вороненой стали
K0780_E

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и острым...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка из пластмассы, усиленной стекловолокном, с зубчатым колесом, выполненным литьем из цинкового сплава.
Стальные детали имеют класс прочности 5.8.
Упорный болт из латуни.
Исполнение: Стальные части воронёные.Указание:Применяются различные упорные штифты для защиты от вмятин, для компенсации неровностей на ответной детали или для увеличения высоты захвата на заготовке для зажима.
Для L ≥ 60 мм длина резьбы составляет 60 мм
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0780_E Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и острым выступом, резьбовая вставка из вороненой стали 284 kB

Чертежи

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и острым выступом, резьбовая вставка из вороненой стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаМатериал
компонента
РазмерXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0780.51051X20EНаконечник из стали1M5101314,5324,54153033,540477,516200,5 по запросу
K0780.51051X30EНаконечник из стали1M5101314,5324,54153033,540477,516300,5 по запросу
K0780.51051X40EНаконечник из стали1M5101314,5324,54153033,540477,516400,5 по запросу
K0780.51051X50EНаконечник из стали1M5101314,5324,54153033,540477,516500,5 по запросу
K0780.51061X20EНаконечник из стали1M6101314,5424,54153033,540477,516200,8 по запросу
K0780.51061X30EНаконечник из стали1M6101314,5424,54153033,540477,516300,8 по запросу
K0780.51061X40EНаконечник из стали1M6101314,5424,54153033,540477,516400,8 по запросу
K0780.51061X50EНаконечник из стали1M6101314,5424,54153033,540477,516500,8 по запросу
K0780.52061X20EНаконечник из стали2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520200,8 по запросу
K0780.52061X30EНаконечник из стали2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520300,8 по запросу
K0780.52061X40EНаконечник из стали2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520400,8 по запросу
K0780.52061X50EНаконечник из стали2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520500,8 по запросу
K0780.52061X60EНаконечник из стали2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520600,8 по запросу
K0780.52081X20EНаконечник из стали2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520201 по запросу
K0780.52081X30EНаконечник из стали2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520301 по запросу
K0780.52081X40EНаконечник из стали2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520401 по запросу
K0780.52081X50EНаконечник из стали2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520501 по запросу
K0780.52081X60EНаконечник из стали2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520601 по запросу
K0780.52101X20EНаконечник из стали2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520201,5 по запросу
K0780.52101X30EНаконечник из стали2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520301,5 по запросу
K0780.52101X40EНаконечник из стали2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520401,5 по запросу
K0780.52101X50EНаконечник из стали2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520501,5 по запросу
K0780.52101X60EНаконечник из стали2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520601,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33